Menü Suche

Sechskantschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.

Seriennummer: SR1992

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
547 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewinde/TPI Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0348 € - 0,043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
0.6 mm
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
0.45 mm
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
0.4 mm
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,035 € - 0,0433 € 2000 Auf Lager
M2 x 0.4
0.4 mm
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
0.4 mm
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
0.5 mm
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,037 € - 0,0457 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.7 mm
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,281 € - 0,347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
1.5 mm
Natur
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0334 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2
0.4 mm
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0369 € - 0,0455 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
0.7 mm
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2044 € - 0,2523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
1.25 mm
Natur
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0364 € - 0,0449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5
0.6 mm
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0401 € - 0,0495 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Natur
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1572 € - 0,1941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6 x 1.0
1.0 mm
Natur
Nylon 6/6
70.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0332 € - 0,041 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
0.45 mm
Natur
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0463 € - 0,0572 € 1500 Auf Lager
M5
0.8 mm
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0618 € - 0,0763 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
0.8 mm
Natur
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0404 € - 0,0499 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5 x 0.8
0.8 mm
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0454 € - 0,0561 € 1000 Auf Lager
M5
0.8 mm
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
0.4 mm
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • von 28
Sechskantschraube M3.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296516

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M2.5 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295328

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M2 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294628

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    3.2 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M2 x 0.4 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294673

Preisbereich
0,0433 € - 0,035 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    3.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M2 x 0.4 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294666

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    3.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296011

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M4 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297018

Preisbereich
0,0457 € - 0,037 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M10 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10299210

Preisbereich
0,347 € - 0,281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M2 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294611

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    3.2 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M4 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297001

Preisbereich
0,0455 € - 0,0369 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    7.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M4
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M8 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298800

Preisbereich
0,2523 € - 0,2044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    13.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M3.5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296561

Preisbereich
0,0449 € - 0,0364 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296608

Preisbereich
0,0495 € - 0,0401 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.5 mm
  • Kopfhöhe
    2.6 mm
  • Gewindelänge
    42.0 mm
  • Gewindegröße
    M3.5 x 0.6
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 x 1.0 70.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298336

Preisbereich
0,1941 € - 0,1572 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Kopfhöhe
    4.7 mm
  • Gewindelänge
    70.0 mm
  • Gewindegröße
    M6 x 1.0
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M2.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295281

Preisbereich
0,041 € - 0,0332 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M5 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297605

Preisbereich
0,0572 € - 0,0463 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M5 x 0.8 35.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297643

Preisbereich
0,0763 € - 0,0618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 x 0.8 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297575

Preisbereich
0,0499 € - 0,0404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    3.8 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M5 x 0.8
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M5 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10297612

Preisbereich
0,0561 € - 0,0454 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    8.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M5
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M2 x 0.4 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294659

Preisbereich
0,0426 € - 0,0345 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    3.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur