Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10040225
0020290500VR
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,3041 € |
| 1000 - 1999 | 0,2883 € |
| 2000 + | 0,2596 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Abstand Schlüsselweite | 8.0 mm |
|---|---|
| Abstand Schlüsselweite | 0.315 in |
| Kopfhöhe | 0.138 in |
| Kopfhöhe | 3.5 mm |
| Gewindelänge | 0.472 in |
| Gewindelänge | 12.0 mm |
| Gewindegröße | M5 |
| Farbe | Natur |
| Material | PVDF |
| Kopftyp | Sechskant-Kopf |
| Schraubenart | Schraube mit Vollgewinde |
| Spezifikationen | DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017 |
| Zolltarifnummer | 3926909790 |