Menü Suche

Sechskantschrauben ‒ Kunststoff

Auf Lager

Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.

Seriennummer: SR1992

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
547 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Gewinde/TPI Farbe Material Gewindelänge Antriebstyp Kaufen
0,0339 € - 0,0418 € 984 Auf Lager
M3
0.5 mm
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0342 € - 0,0422 € 3378 Auf Lager
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natur
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0333 € - 0,0411 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
0.5 mm
Natur
Nylon 6/6
4.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0345 € - 0,0426 € 900 Auf Lager
M3 x 0.5
0.5 mm
Natur
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0354 € - 0,0437 € 2000 Auf Lager
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,035 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,217 € - 0,268 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10 x 1.5
1.5 mm
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0335 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
0.5 mm
Natur
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0348 € - 0,043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
0.5 mm
Natur
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1016 € - 0,1255 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.0 mm
Natur
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0334 € - 0,0412 € 1000 Auf Lager
M2 x 0.4
0.4 mm
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0354 € - 0,0437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2 x 0.4
0.4 mm
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,035 € - 0,0433 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
0.5 mm
Natur
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1001 € - 0,1237 € 500 Auf Lager
M6
1.0 mm
Natur
Nylon 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0339 € - 0,0418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Natur
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2651 € - 0,3273 € 270 Auf Lager
M10
1.5 mm
Natur
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,101 € - 0,1247 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
1.0 mm
Natur
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0354 € - 0,0437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3 x 0.5
0.5 mm
Natur
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1016 € - 0,1255 € 1070 Auf Lager
M6
1.0 mm
Natur
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,0334 € - 0,0412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
0.45 mm
Natur
Nylon 6/6
5.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • von 28
Sechskantschraube M3 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296004

Preisbereich
0,0418 € - 0,0339 €

Lagerbestände
984 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M2.5 x 0.45 10.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295250

Preisbereich
0,0422 € - 0,0342 €

Lagerbestände
3378 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.1 mm
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 x 0.5 4.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295977

Preisbereich
0,0411 € - 0,0333 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 x 0.5 12.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296028

Preisbereich
0,0426 € - 0,0345 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M2.5 x 0.45 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295274

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.1 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M2.5 x 0.45 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295267

Preisbereich
0,0433 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.1 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 x 1.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10299142

Preisbereich
0,268 € - 0,217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Kopfhöhe
    7.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 x 0.5 6.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295991

Preisbereich
0,0414 € - 0,0335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 16.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296035

Preisbereich
0,043 € - 0,0348 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M6 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298312

Preisbereich
0,1255 € - 0,1016 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M2 x 0.4 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294536

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    3.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M2 x 0.4 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10294598

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    3.2 mm
  • Kopfhöhe
    1.6 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M2 x 0.4
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M3 20.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296042

Preisbereich
0,0433 € - 0,035 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Gewindegröße
    M3
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M6 60.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298329

Preisbereich
0,1237 € - 0,1001 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M2.5 x 0.45 8.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295243

Preisbereich
0,0418 € - 0,0339 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.1 mm
  • Gewindelänge
    8.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5 x 0.45
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M10 50.0 mm Nylon 6/6 Natur

10299203

Preisbereich
0,3273 € - 0,2651 €

Lagerbestände
270 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    16.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M6 40.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298299

Preisbereich
0,1247 € - 0,101 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M3 x 0.5 25.0 mm Nylon 6/6 Natur

10296059

Preisbereich
0,0437 € - 0,0354 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    5.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.3 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Gewindegröße
    M3 x 0.5
  • Farbe
    Natur
Sechskantschraube M6 45.0 mm Nylon 6/6 Natur

10298305

Preisbereich
0,1255 € - 0,1016 €

Lagerbestände
1070 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    10.0 mm
  • Gewindelänge
    45.0 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6
Sechskantschraube M2.5 5.0 mm Nylon 6/6 Natur

10295298

Preisbereich
0,0412 € - 0,0334 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Schlüsselweite
    4.0 mm
  • Gewindelänge
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M2.5
  • Farbe
    Natur
  • Material
    Nylon 6/6