Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sechskantbolzen und -schrauben aus Kunststoff sind die idealen Befestigungen zum mechanischen Sichern von Materialien. Sie sind leicht und beständig gegen Korrosion, Öl, Abrieb und die meisten Chemikalien. • Die Normen ISO 4017, NF EN 24017 und DIN 933 dienen nur zu Orientierungszwecken.
Seriennummer: SR1992
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Gewinde/TPI | Farbe | Material | Gewindelänge | Antriebstyp | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0492 € - 0,0579 € | 726 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PP
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0319 € - 0,0374 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,0713 € - 0,0833 € | 2092 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1223 € - 0,1429 € | 4620 Auf Lager |
M8
|
1.25 mm
|
Natur
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1994 € - 0,2338 € | 200 Auf Lager |
M10
|
1.5 mm
|
Natur
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,1879 € - 0,2209 € | 17049 Auf Lager |
M3
|
0.5 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2525 € - 0,2969 € | 30 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,2855 € - 0,3343 € | 98 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,3328 € - 0,3902 € | 67 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 0,5681 € - 0,6643 € | 339 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PVDF
|
0.984 in
25.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 5,3947 € - 5,4952 € | 960 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Kastanienbraun
|
PEEK
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,4261 € - 0,6384 € | 500 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,5767 € - 0,8651 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,1239 € - 0,1721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
0.7 mm
|
Natur
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,0522 € - 0,0522 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2683 € - 0,4892 € | 246 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Natur
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,274 € - 0,4103 € | 800 Auf Lager |
M4
|
0.7 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,2568 € - 0,3687 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,5093 € - 0,7633 € | 200 Auf Lager |
M5
|
0.8 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sechskant-Betätigung
|
||
| 0,4533 € - 0,68 € | 300 Auf Lager |
M6
|
1.0 mm
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sechskant-Betätigung