Diese Distanzstücke mit Innengewinde haben ein Durchgangsloch. Die Montage erfolgt über eine selbstschneidende Schraube, die starken Halt gibt. Erhältlich für verschiedene Schraubengrößen und in vielen Abstandlängen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Abstand Schlüsselweite | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3265 € - 0,3389 € | In Produktion |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
0,0306 € - 0,0418 € | 97 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,0468 € - 0,0642 € | 68 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
0,1059 € - 0,1283 € | 1358 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
2 in
50.8 mm
|
|||||||
0,0632 € - 0,087 € | 36718 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
0,2169 € - 0,2487 € | 8000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
0,1175 € - 0,1423 € | 3004 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,3884 € - 0,3884 € | 3000 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
3 in
76.2 mm
|
|||||||
0,0613 € - 0,0613 € | 2990 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
0,0895 € - 0,1225 € | 1000 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
0,0551 € - 0,0755 € | 21717 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.626 in
15.9 mm
|
|||||||
0,1948 € - 0,2224 € | 3430 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||||
0,4601 € - 0,496 € | 649 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
3 in
76.2 mm
|
|||||||
0,1533 € - 0,1754 € | 1000 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
0,061 € - 0,0838 € | 1148 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
HS-4-4 | 0,0346 € - 0,0474 € | 13173 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||||||
0,07 € - 0,07 € | 102 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
#4
|
1 in
25.4 mm
|
|||||||
0,1304 € - 0,1358 € | 2186 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||||
0,0692 € - 0,0952 € | 5400 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
#6
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||||||
0,2418 € - 0,2763 € | 1036 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
#8
|
1.752 in
44.5 mm
|
|||||||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.