Menü Suche

Schraubenrosetten

Auf Lager

Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.

Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz, Natur und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1946

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Unterlegscheibentyp Schraubenart Kaufen
0,0644 € - 0,0899 € 94000 Auf Lager
Schwarz
5.3 mm
12.7 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0574 € - 0,0801 € 12080 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
14.0 mm
3
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,1056 € - 0,1478 € 3833 Auf Lager
Schwarz
5.3 mm
18.0 mm
4
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0764 € - 0,1067 € 1980 Auf Lager
Schwarz
4.3 mm
16.0 mm
3
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0481 € - 0,0674 € 38991 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
6.5 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0571 € - 0,0798 € 48910 Auf Lager
Schwarz
4.3 mm
10.5 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,1301 € - 0,1675 € 9306 Auf Lager
Schwarz
6.4 mm
22.0 mm
4
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0923 € - 0,1289 € 145 Auf Lager
Schwarz
6.4 mm
15.0 mm
Load Bearing
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0571 € - 0,0798 € 800 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
14.0 mm
4
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,1115 € - 0,1548 € 11424 Auf Lager
Schwarz
8.4 mm
20.0 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0571 € - 0,0798 € 38500 Auf Lager
Schwarz
4.3 mm
10.5 mm
Load Bearing
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,1478 € - 0,1914 € 87987 Auf Lager
Schwarz
6.4 mm
22.0 mm
3
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,097 € - 0,135 € 3500 Auf Lager
Schwarz
4.3 mm
16.0 mm
4
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,1261 € - 0,176 € 6714 Auf Lager
Schwarz
8.4 mm
20.0 mm
Load Bearing
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0923 € - 0,1289 € 70048 Auf Lager
Schwarz
6.4 mm
12.7 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0481 € - 0,0674 € 56000 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
8.5 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0481 € - 0,0674 € 1750 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
8.5 mm
Load Bearing
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0644 € - 0,0899 € 45004 Auf Lager
Schwarz
5.3 mm
12.7 mm
Load Bearing
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0855 € - 0,1056 € 8496 Auf Lager
Natur
6.6 mm
17.3 mm
1/4"
6
Standard-Unterlegscheibe
Senkkopfschraube
0,0802 € - 0,0991 € 796 Auf Lager
Natur
5 mm
14.6 mm
#10
6
Standard-Unterlegscheibe
Senkkopfschraube
  • von 4
Schraubenrosetten 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048917

Preisbereich
0,0899 € - 0,0644 €

Lagerbestände
94000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
Schraubenrosetten 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048979

Preisbereich
0,0801 € - 0,0574 €

Lagerbestände
12080 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
Schraubenrosetten 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049099

Preisbereich
0,1478 € - 0,1056 €

Lagerbestände
3833 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
Schraubenrosetten 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048993

Preisbereich
0,1067 € - 0,0764 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
Schraubenrosetten 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049136

Preisbereich
0,0674 € - 0,0481 €

Lagerbestände
38991 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    6.5 mm
Schraubenrosetten 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048894

Preisbereich
0,0798 € - 0,0571 €

Lagerbestände
48910 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    10.5 mm
Schraubenrosetten 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049112

Preisbereich
0,1675 € - 0,1301 €

Lagerbestände
9306 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
Schraubenrosetten 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048795

Preisbereich
0,1289 € - 0,0923 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
Schraubenrosetten 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049051

Preisbereich
0,0798 € - 0,0571 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
Schraubenrosetten 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048955

Preisbereich
0,1548 € - 0,1115 €

Lagerbestände
11424 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
Schraubenrosetten 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048757

Preisbereich
0,0798 € - 0,0571 €

Lagerbestände
38500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    10.5 mm
Schraubenrosetten 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049037

Preisbereich
0,1914 € - 0,1478 €

Lagerbestände
87987 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
Schraubenrosetten 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049075

Preisbereich
0,135 € - 0,097 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
Schraubenrosetten 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048818

Preisbereich
0,176 € - 0,1261 €

Lagerbestände
6714 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
Schraubenrosetten 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049198

Preisbereich
0,1289 € - 0,0923 €

Lagerbestände
70048 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
Schraubenrosetten 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048870

Preisbereich
0,0674 € - 0,0481 €

Lagerbestände
56000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    8.5 mm
Schraubenrosetten 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048733

Preisbereich
0,0674 € - 0,0481 €

Lagerbestände
1750 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    8.5 mm
Schraubenrosetten 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048771

Preisbereich
0,0899 € - 0,0644 €

Lagerbestände
45004 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
Schraubenrosetten 0.260 in 0.683 in 4.6 mm Nylon 6/6 Natur

10333525

Preisbereich
0,1056 € - 0,0855 €

Lagerbestände
8496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Standard-Unterlegscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    1/4"
Schraubenrosetten 0.196 in 0.575 in 3.9 mm Nylon 6/6 Natur

10333518

Preisbereich
0,0991 € - 0,0802 €

Lagerbestände
796 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Standard-Unterlegscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #10