Menü Suche

Schraubenrosetten 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

Diese Abschlussunterlegscheibe kann verwendet werden, um die Montagefläche vor Beschädigung durch den angezogenen Schraubenkopf zu schützen. Gefertigt aus schwarzem Nylon. Bietet gute thermische und elektrische Isolierungseigenschaften für Ihre Baugruppe.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10071809

Hersteller-Artikelnummer:

1070050001VR

828 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,0538 €
10000 - 19999 0,051 €
20000 + 0,0459 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

53,80 €

1000 x 0,0538 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Nylon 6/6
Unterlegscheibentyp Standard-Unterlegscheibe
Schraubenart Senkkopfschraube
Außendurchmesser 18.0 mm
Stärke 3.5 mm
Standard RoHs
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns