Menü Suche

Schraubenrosetten 0.260 in 0.683 in 4.6 mm Nylon 6/6 Natur

Diese Abschlussunterlegscheibe kann verwendet werden, um die Montagefläche vor Beschädigung durch den angezogenen Schraubenkopf zu schützen. Gefertigt aus naturfarbenem Nylon. Bietet gute thermische und elektrische Isolierungseigenschaften für Ihre Montage.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10333525

Hersteller-Artikelnummer:

11SFW0025

8496 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,1056 €
2500 - 9999 0,095 €
10000 + 0,0855 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

52,80 €

500 x 0,1056 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natur
Hauptmaterial Nylon 6/6
Unterlegscheibentyp Standard-Unterlegscheibe
Schraubenart Senkkopfschraube
Kompatible Gewindegrößen (alle) 1/4"
Außendurchmesser 17.3 mm
Stärke 4.6 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns