Menü Suche

Schraubenrosetten

Auf Lager

Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.

Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.

  • Material: Nylon 6/6
  • Farben: Schwarz, Natur und Weiß
  • Flammwidrigkeitsklasse UL94 V2


Seriennummer: SR1946

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
64 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Gewindegrößen (alle) Typ Unterlegscheibentyp Schraubenart Kaufen
0,0657 € - 0,0916 € 47504 Auf Lager
Schwarz
5.3 mm
12.7 mm
1
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 30500 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
8.5 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 50250 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
8.5 mm
1
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,1506 € - 0,1951 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
6.4 mm
22.0 mm
3
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0746 € - 0,1043 € 38399 Auf Lager
Schwarz
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0657 € - 0,0916 € 1905 Auf Lager
Weiß
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 28440 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0582 € - 0,0813 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
4.3 mm
10.5 mm
1
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,1136 € - 0,1578 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
8.4 mm
20.0 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0657 € - 0,0916 € 125000 Auf Lager
Schwarz
5.3 mm
12.7 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0941 € - 0,1314 € 27048 Auf Lager
Schwarz
6.4 mm
12.7 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,1285 € - 0,1793 € 4714 Auf Lager
Schwarz
8.4 mm
20.0 mm
1
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,1076 € - 0,1506 € 41333 Auf Lager
Schwarz
5.3 mm
18.0 mm
4
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0941 € - 0,1314 € 52145 Auf Lager
Schwarz
6.4 mm
15.0 mm
1
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,049 € - 0,0687 € 9491 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
6.5 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0582 € - 0,0813 € 1300 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
14.0 mm
4
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0585 € - 0,0816 € 2080 Auf Lager
Schwarz
3.2 mm
14.0 mm
3
Unverlierbarkeitsscheibe
Senkkopfschraube
0,0582 € - 0,0813 € 103410 Auf Lager
Schwarz
4.3 mm
10.5 mm
2
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,1325 € - 0,1707 € 26306 Auf Lager
Schwarz
6.4 mm
22.0 mm
4
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
0,0988 € - 0,1376 € 52000 Auf Lager
Schwarz
4.3 mm
16.0 mm
4
Unverlierbarkeitsscheibe
Flachkopfschraube
  • von 4
Schraubenrosetten 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048771

Preisbereich
0,0916 € - 0,0657 €

Lagerbestände
47504 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
Schraubenrosetten 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048870

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
30500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    8.5 mm
Schraubenrosetten 3.2 mm 8.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048733

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
50250 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    8.5 mm
Schraubenrosetten 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049037

Preisbereich
0,1951 € - 0,1506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
Schraubenrosetten 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm PA Schwarz

10048436

Preisbereich
0,1043 € - 0,0746 €

Lagerbestände
38399 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Schraubenrosetten 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nylon Weiß

10048405

Preisbereich
0,0916 € - 0,0657 €

Lagerbestände
1905 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Schraubenrosetten 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Schwarz

10048399

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
28440 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Schraubenrosetten 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048757

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    10.5 mm
Schraubenrosetten 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048955

Preisbereich
0,1578 € - 0,1136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
Schraubenrosetten 5.3 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048917

Preisbereich
0,0916 € - 0,0657 €

Lagerbestände
125000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
Schraubenrosetten 6.4 mm 12.7 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049198

Preisbereich
0,1314 € - 0,0941 €

Lagerbestände
27048 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
Schraubenrosetten 8.4 mm 20.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048818

Preisbereich
0,1793 € - 0,1285 €

Lagerbestände
4714 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
Schraubenrosetten 5.3 mm 18.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049099

Preisbereich
0,1506 € - 0,1076 €

Lagerbestände
41333 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
Schraubenrosetten 6.4 mm 15.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048795

Preisbereich
0,1314 € - 0,0941 €

Lagerbestände
52145 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
Schraubenrosetten 3.2 mm 6.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049136

Preisbereich
0,0687 € - 0,049 €

Lagerbestände
9491 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    6.5 mm
Schraubenrosetten 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049051

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
1300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
Schraubenrosetten 3.2 mm 14.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048979

Preisbereich
0,0816 € - 0,0585 €

Lagerbestände
2080 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Senkkopfschraube
  • Außendurchmesser
    14.0 mm
Schraubenrosetten 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

10048894

Preisbereich
0,0813 € - 0,0582 €

Lagerbestände
103410 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    10.5 mm
Schraubenrosetten 6.4 mm 22.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049112

Preisbereich
0,1707 € - 0,1325 €

Lagerbestände
26306 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
Schraubenrosetten 4.3 mm 16.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10049075

Preisbereich
0,1376 € - 0,0988 €

Lagerbestände
52000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Unterlegscheibentyp
    Unverlierbarkeitsscheibe
  • Schraubenart
    Flachkopfschraube
  • Außendurchmesser
    16.0 mm