Menü Suche

Schraubenrosetten 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Schwarz

Diese Abschlussunterlegscheibe kann verwendet werden, um die Montagefläche vor Beschädigung durch den angezogenen Schraubenkopf zu schützen. Gefertigt aus schwarzem Nylon. Bietet gute thermische und elektrische Isolierungseigenschaften für Ihre Baugruppe.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10048399

Hersteller-Artikelnummer:

007009059901

38440 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,0674 €
1000 + 0,0481 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

33,70 €

500 x 0,0674 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Polyamid 66
Unterlegscheibentyp Unverlierbarkeitsscheibe
Schraubenart Senkkopfschraube
Kompatible Gewindegrößen (alle) M3
Außendurchmesser 10.2 mm
Stärke 2.8 mm
Standard RoHs
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns