Menü Suche

Schraubenrosetten 4.3 mm 10.5 mm Nylon 6/6 Schwarz

This Finishing Washer provides excellent protection against damage and offers a high quality finish. The material offers good thermal and electrical insulation properties.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10048894

Hersteller-Artikelnummer:

007204059901

48910 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,0798 €
1000 + 0,0571 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

39,90 €

500 x 0,0798 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Hauptmaterial Nylon 6/6
Unterlegscheibentyp Unverlierbarkeitsscheibe
Schraubenart Flachkopfschraube
Außendurchmesser 10.5 mm
Stärke 2.8 mm
Standard RoHs
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns