Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.
Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.
Seriennummer: SR1946
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Typ | Unterlegscheibentyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0657 € - 0,0916 € | 57504 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 33500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 50250 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1506 € - 0,1951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0746 € - 0,1043 € | 38399 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0657 € - 0,0916 € | 1905 Auf Lager |
Weiß
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 28440 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1136 € - 0,1578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0657 € - 0,0916 € | 125000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 27048 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1285 € - 0,1793 € | 4714 Auf Lager |
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1076 € - 0,1506 € | 41333 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 52145 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 9491 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 1300 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0585 € - 0,0816 € | 2580 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 103410 Auf Lager |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1325 € - 0,1707 € | 26306 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0988 € - 0,1376 € | 52000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.