Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schraubenrosetten bieten für Schränke und andere Anwendungen Schutz vor Kratzern und anderen eventuellen Beschädigungen. Darüber hinaus decken sie falsch ausgerichtete Löcher ab, sodass das Erscheinungsbild Ihrer Baugruppen sauber und ordentlich ist.
Diese hochwertige Ausführung vereint gute thermisch und elektrisch isolierende Eigenschaften. Diese Unterlegscheiben sind vielseitig einsetzbar und können auch als Gleiter, Puffer, Füße und Abstandhalter verwendet werden.
Seriennummer: SR1946
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Farbe | Innendurchmesser | Außendurchmesser | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Typ | Unterlegscheibentyp | Schraubenart | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0657 € - 0,0916 € | 47504 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 28500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1506 € - 0,1951 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1285 € - 0,1793 € | 4714 Auf Lager |
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0657 € - 0,0916 € | 202500 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0872 € - 0,1076 € | 8496 Auf Lager |
Natur
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0818 € - 0,101 € | 796 Auf Lager |
Natur
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0748 € - 0,0924 € | 494 Auf Lager |
Natur
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6
|
Standard-Unterlegscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0988 € - 0,1376 € | 52000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0585 € - 0,0816 € | 2000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,1325 € - 0,1707 € | 25306 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 102910 Auf Lager |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 52145 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,049 € - 0,0687 € | 106991 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 1300 Auf Lager |
Schwarz
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1136 € - 0,1578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0941 € - 0,1314 € | 27000 Auf Lager |
Schwarz
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,1076 € - 0,1506 € | 41333 Auf Lager |
Schwarz
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
4
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Flachkopfschraube
|
||
| 0,0779 € - 0,1087 € | 39980 Auf Lager |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
3
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Schwarz
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
1
|
Unverlierbarkeitsscheibe
|
Senkkopfschraube