Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.
Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.
Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | d | h | D | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0751 € - 0,1756 € | 17000 Auf Lager |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Rot
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
JIC-Gewinde
|
|
||
| 0,0682 € - 0,156 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Rot
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
JIC-Gewinde
|
|
||
| 0,1218 € - 0,2895 € | 3200 Auf Lager |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Rot
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
JIC-Gewinde
|
|
||
| 0,1736 € - 0,4097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Rot
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
JIC-Gewinde
|
|
||
| 0,113 € - 0,2654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Rot
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
JIC-Gewinde
|
|
||
| 0,1021 € - 0,2401 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Rot
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
JIC-Gewinde
|
|
||
| 0,0914 € - 0,216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Rot
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
BSP-Gewinde
|
|
||
| 0,077 € - 0,1807 € | 9900 Auf Lager |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Rot
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC-Gewinde
|
|
||
| 0,1477 € - 0,3495 € | 16 Auf Lager |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Rot
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
JIC-Gewinde
|
|
||
| 0,1163 € - 0,2775 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M24
|
Rot
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrische Gewinde
|
|
||
| 0,2338 € - 0,5543 € | 6000 Auf Lager |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Rot
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
JIC-Gewinde
|
|
||
| 0,2037 € - 0,482 € | 4000 Auf Lager |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Rot
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
JIC-Gewinde
|
|
||
| 0,0715 € - 0,1307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Blau
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,0967 € - 0,1708 € | 13500 Auf Lager |
Without Lugs
|
Rot
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,218 € - 0,467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4
|
Gelb
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,07 € - 0,1319 € | 7000 Auf Lager |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Blau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,0662 € - 0,1271 € | 1000 Auf Lager |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Blau
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,0591 € - 0,1054 € | 172 Auf Lager |
Without Lugs
|
Rot
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,3213 € - 0,696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1-5/16
|
Gelb
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,08 € - 0,08 € | 41000 Auf Lager |
1/2
|
Gelb
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1