Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen Metric Rot LDPE - PIR

Dieser rote Snap-Fit-Stopfen aus LDPE kann mit einer einzigen Drehung schnell und einfach eingepasst werden, um einen festen Sitz zu bieten, sobald er in Position gedrückt wurde.Eine einzige Rippe passt in ein Gewinde, um eine sichere Passung zu bieten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10085769

Hersteller-Artikelnummer:

12621

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
300 - 2999 0,2775 €
3000 + 0,1163 €
Verpackungseinheit (VPE): 3000

Bestelleinheit: VPE 300

Gesamtpreis:

83,25 €

300 x 0,2775 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 28.2 mm
d 23.4 mm
h 5.0 mm
Gewindegröße M24
Gewindestandard Metrische Gewinde
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns