Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

Dieser rote Snap-Fit-Stopfen aus LDPE kann mit einer einzigen Drehung schnell und einfach eingepasst werden, um einen festen Sitz zu bieten, sobald er in Position gedrückt wurde.Eine einzige Rippe passt in ein Gewinde, um eine sichere Passung zu bieten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10084663

Hersteller-Artikelnummer:

12364

10000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,1807 €
10000 + 0,077 €
Verpackungseinheit (VPE): 10000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

180,70 €

1000 x 0,1807 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 16.5 mm
d 16.5 mm
h 5.0 mm
Gewindegröße 3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Gewindestandard UNF-Gewinde
Gewindestandard JIC-Gewinde
Gewindestandard Metrische Gewinde
Gewindestandard BSP-Gewinde
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 39235
Recycled Content Percentage % 98%
Material LDPE - PIR

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns