Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.
Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.
Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | d | h | D | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,079 € - 0,2618 € | 13500 Auf Lager |
9/16
|
Gelb
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,1235 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/2 in x 20 UNF/JIC
|
Blau
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,2109 € - 0,3766 € | 1600 Auf Lager |
Without Lugs
|
Rot
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
||
| 0,1289 € - 0,2404 € | 161 Auf Lager |
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
|
Blau
|
0.976 in
24.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
|
||
| 0,0883 € - 0,1621 € | 1500 Auf Lager |
7/8 in x 14 UNF/JIC
|
Blau
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
1.047 in
26.6 mm
|
|
|
||
| 0,0662 € - 0,1271 € | 1000 Auf Lager |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Blau
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,0591 € - 0,1054 € | 172 Auf Lager |
Without Lugs
|
Rot
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,3213 € - 0,696 € | 3800 Auf Lager |
1-5/16
|
Gelb
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,1074 € - 0,1919 € | 1750 Auf Lager |
Without Lugs
|
Rot
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 0,1736 € - 0,482 € | 29700 Auf Lager |
3/8
|
Gelb
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,4188 € | 21000 Auf Lager |
1
|
Gelb
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,1025 € - 0,222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/8
|
Gelb
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,5836 € - 1,401 € | 2240 Auf Lager |
1-7/8
|
Gelb
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,5179 € - 0,9551 € | 10000 Auf Lager |
1-5/8
|
Gelb
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,1146 € - 0,2199 € | 2800 Auf Lager |
1 in x 14 UNF/JIC
|
Blau
|
0.925 in
23.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
|
||
| 0,07 € - 0,1319 € | 7000 Auf Lager |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Blau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,0842 € - 0,1557 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Blau
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,2525 € - 0,5393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1-3/16
|
Gelb
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0908 € - 0,1876 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
11/16
|
Gelb
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0715 € - 0,1307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Blau
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm