Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.
Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.
Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | d | h | D | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5179 € - 0,9551 € | 10000 Auf Lager |
1-5/8
|
Gelb
|
1.524 in
38.7 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0964 € - 0,1991 € | 14500 Auf Lager |
13/16
|
Gelb
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,085 € - 0,1759 € | 6000 Auf Lager |
5/8
|
Gelb
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,1025 € - 0,222 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/8
|
Gelb
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,5836 € - 1,401 € | 2240 Auf Lager |
1-7/8
|
Gelb
|
1.776 in
45.1 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0559 € - 0,1961 € | 600 Auf Lager |
3/4
|
Gelb
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0806 € - 0,5001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7/16
|
Gelb
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,07 € - 0,1319 € | 7000 Auf Lager |
9/16 in x 18 UNF/JIC
|
Blau
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
|
||
| 0,0662 € - 0,1271 € | 1000 Auf Lager |
7/16 in x 20 UNF/JIC
|
Blau
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
|
||
| 0,0591 € - 0,1054 € | 172 Auf Lager |
Without Lugs
|
Rot
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.646 in
16.4 mm
|
|
|
||
| 0,3213 € - 0,696 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1-5/16
|
Gelb
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0842 € - 0,1557 € | 8000 Auf Lager |
3/4 in x 16 UNF/JIC
|
Blau
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
| 0,2697 € - 0,5604 € | 1400 Auf Lager |
1-1/4
|
Gelb
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,08 € - 0,08 € | 41000 Auf Lager |
1/2
|
Gelb
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0751 € - 0,5965 € | 80000 Auf Lager |
5/16
|
Gelb
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0715 € - 0,1307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5/8 in x 18 UNF/JIC
|
Blau
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|
|
||
| 0,0967 € - 0,1708 € | 13500 Auf Lager |
Without Lugs
|
Rot
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,218 € - 0,467 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1/4
|
Gelb
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,0735 € - 0,3223 € | 6900 Auf Lager |
1-1/16-12
|
Gelb
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
| 0,2525 € - 0,5393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1-3/16
|
Gelb
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.