Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen

Auf Lager

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 4 – Schwere Ausführung
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
59 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe d h D Gewindestandard Typ Kaufen
0,1703 € - 0,4021 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Rot
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
JIC-Gewinde
0,067 € - 0,1531 € 7200 Auf Lager
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Rot
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
JIC-Gewinde
0,1002 € - 0,2356 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2 in BSP/GAS; M20
Rot
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
JIC-Gewinde
0,0737 € - 0,1723 € 28000 Auf Lager
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Rot
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
JIC-Gewinde
0,1195 € - 0,2841 € 1200 Auf Lager
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Rot
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
JIC-Gewinde
0,2295 € - 0,544 € 8000 Auf Lager
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Rot
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
JIC-Gewinde
0,145 € - 0,343 € 16 Auf Lager
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Rot
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
JIC-Gewinde
0,1109 € - 0,2605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Rot
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
JIC-Gewinde
0,0756 € - 0,1774 € 10000 Auf Lager
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Rot
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
JIC-Gewinde
0,1703 € - 0,473 € 29700 Auf Lager
3/8
Gelb
8.2 mm
6.0 mm
UNF-Gewinde
1
0,5083 € - 0,9373 € 10000 Auf Lager
1-5/8
Gelb
38.7 mm
11.7 mm
UNF-Gewinde
1
0,1006 € - 0,2179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/8
Gelb
20.3 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,5727 € - 1,3749 € 1520 Auf Lager
1-7/8
Gelb
45.1 mm
11.7 mm
UNF-Gewinde
1
0,0548 € - 0,1924 € 600 Auf Lager
3/4
Gelb
17.2 mm
7.4 mm
UNF-Gewinde
1
0,1265 € - 0,2359 € 161 Auf Lager
1 1/16 in x 12 UNF/JIC
Blau
24.8 mm
10.0 mm
35.5 mm
0,065 € - 0,1212 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1/2 in x 20 UNF/JIC
Blau
11.0 mm
7.0 mm
17.0 mm
0,0897 € - 0,212 € 2800 Auf Lager
3/4 in UNF/JIC; M18
Rot
18.3 mm
21.5 mm
BSP-Gewinde
0,1141 € - 0,2723 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M24
Rot
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metrische Gewinde
0,1999 € - 0,473 € 4000 Auf Lager
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Rot
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
JIC-Gewinde
0,0791 € - 0,4908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7/16
Gelb
9.7 mm
6.9 mm
UNF-Gewinde
1
  • von 3
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10084717

Preisbereich
0,4021 € - 0,1703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10071281

Preisbereich
0,1531 € - 0,067 €

Lagerbestände
7200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Gewindegröße
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric;BSP Rot LDPE - PIR

10084670

Preisbereich
0,2356 € - 0,1002 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10084656

Preisbereich
0,1723 € - 0,0737 €

Lagerbestände
28000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10084694

Preisbereich
0,2841 € - 0,1195 €

Lagerbestände
1200 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10085622

Preisbereich
0,544 € - 0,2295 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10084700

Preisbereich
0,343 € - 0,145 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10084687

Preisbereich
0,2605 € - 0,1109 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10084663

Preisbereich
0,1774 € - 0,0756 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen UNF 3/8" UNF Gelb LDPE

10158821

Preisbereich
0,473 € - 0,1703 €

Lagerbestände
29700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.2 mm
  • h
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    3/8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-5/8" UNF Gelb LDPE

10158753

Preisbereich
0,9373 € - 0,5083 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    38.7 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1-5/8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 7/8" UNF Gelb LDPE

10158869

Preisbereich
0,2179 € - 0,1006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.3 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    7/8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1-7/8" UNF Gelb LDPE

10158760

Preisbereich
1,3749 € - 0,5727 €

Lagerbestände
1520 Auf Lager
Merkmale
  • d
    45.1 mm
  • h
    11.7 mm
  • Gewindegröße
    1-7/8
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 3/4" UNF Gelb LDPE

10158814

Preisbereich
0,1924 € - 0,0548 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.2 mm
  • h
    7.4 mm
  • Gewindegröße
    3/4
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1 1/16 in x 12 UNF/JIC 24.8 mm Blau LDPE - PIR

10085219

Preisbereich
0,2359 € - 0,1265 €

Lagerbestände
161 Auf Lager
Merkmale
  • D
    35.5 mm
  • d
    24.8 mm
  • h
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/16 in x 12 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen UNF 1/2 in x 20 UNF/JIC 11.0 mm Blau LDPE - PIR

10085158

Preisbereich
0,1212 € - 0,065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • d
    11.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    1/2 in x 20 UNF/JIC
  • Farbe
    Blau
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10070420

Preisbereich
0,212 € - 0,0897 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Gewindegröße
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
  • Gewindestandard
    JIC-Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric Rot LDPE - PIR

10085769

Preisbereich
0,2723 € - 0,1141 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    M24
  • Gewindestandard
    Metrische Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen Metric;UNF;BSP;JIC Rot LDPE - PIR

10085776

Preisbereich
0,473 € - 0,1999 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Gewindegröße
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Gewindestandard
    BSP-Gewinde
Schnappbefestigungsstopfen UNF 7/16" UNF Gelb LDPE

10158852

Preisbereich
0,4908 € - 0,0791 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.7 mm
  • h
    6.9 mm
  • Gewindegröße
    7/16
  • Gewindestandard
    UNF-Gewinde
  • Farbe
    Gelb