Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schnappbefestigungskappen für Muttern werden zum Abdecken von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen verwendet. Mit Schnappverschluss, schützen vor Beschädigungen und längerer Einwirkung von Witterungseinflüssen. Je nach Verwendung und Größe sind vier Varianten erhältlich.Mutternabdeckkappen mit einfachem und praktischem Schnappdesign sind eine kosteneffiziente Option, um freiliegende Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben und Bolzen abzudecken.Werten das Erscheinungsbild auf.Schutz vor Verschmutzung, Beschädigung und langfristiger Einwirkung auf die Umgebung. Material: LDPE Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer: SR1113, SR1812
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | d | Muttermaß | h1 | h2 | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1085 € - 2,2507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 1,165 € - 2,6394 € | 3000 Auf Lager |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 0,5107 € - 0,5107 € | 61 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
| 10,4739 € - 23,7126 € | 825 Auf Lager |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,6133 € - 3,8566 € | 2800 Auf Lager |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
| 0,6657 € - 1,5095 € | 500 Auf Lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
| 1,8365 € - 4,1881 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
| 8,293 € - 18,7712 € | 400 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
| 8,6661 € - 19,6451 € | 1306 Auf Lager |
1.378 in
35.0 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
4
|
||
| 9,7852 € - 20,5489 € | 100 Auf Lager |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
| 0,482 € - 3,4348 € | 400 Auf Lager |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 1,2525 € - 2,8352 € | 3500 Auf Lager |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
| 4,8926 € - 11,1181 € | 1100 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
| 1,7265 € - 10,7565 € | 1100 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4