Menü Suche

Schlauchdichtungskappen

Auf Lager

Schlauchdichtungskappen werden an den Enden von Schläuchen und Rohren angebracht, um zu verhindern, dass diese über die Anschlüsse rutschen. Schützen vor Wasser, Staub, Schmutz und Schadstoffen.Verhindern Wasser- und Schmutzaustritt.Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen.Werden im Bauwesen, im Gartenbau sowie in der Automobilindustrie eingesetzt. Material: TPE, LDPE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR5758

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d1 d2 Farbe H Hauptmaterial Kaufen
0,0869 € - 0,2226 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
15.0 mm
Schwarz
4.4 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,0941 € - 0,1976 € 5000 Auf Lager
26.7 mm
33.0 mm
Gelb
4.4 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,7561 € - 1,5878 € 1000 Auf Lager
21 mm
29.6 mm
Gelb
4.4 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,5495 € - 1,1539 € 1600 Auf Lager
11.3 mm
19.3 mm
Gelb
4.4 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,3716 € - 0,7803 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.1 mm
15.0 mm
Gelb
4.4 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1449 € - 0,3043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.8 mm
26.4 mm
Schwarz
4.4 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,1165 € - 0,2446 € 7500 Auf Lager
14.6 mm
22.1 mm
Schwarz
4.4 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,5394 € - 1,1329 € 2000 Auf Lager
14.6 mm
22.1 mm
Gelb
4.4 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1908 € - 0,4007 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.7 mm
33.0 mm
Schwarz
4.4 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,1681 € - 0,2223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.3 mm
19.3 mm
Schwarz
4.4 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,1592 € - 0,3344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21 mm
29.6 mm
Schwarz
4.4 mm
Thermoplastisches Elastomer
0,9096 € - 1,9102 € 6300 Auf Lager
17.8 mm
26.4 mm
Gelb
4.4 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
Schlauchdichtungskappe 8.1 mm (HD) TPE Schwarz

10178461

Preisbereich
0,2226 € - 0,0869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schlauchdichtungskappe 26.7 mm (HD) LDPE Gelb

10178430

Preisbereich
0,1976 € - 0,0941 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schlauchdichtungskappe 21.0 mm (HD) LDPE Gelb

10178416

Preisbereich
1,5878 € - 0,7561 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schlauchdichtungskappe 11.3 mm (HD) LDPE Gelb

10178478

Preisbereich
1,1539 € - 0,5495 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schlauchdichtungskappe 8.1 mm (HD) LDPE Gelb

10178454

Preisbereich
0,7803 € - 0,3716 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.1 mm
  • d2
    15.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schlauchdichtungskappe 17.8 mm (HD) TPE Schwarz

10178409

Preisbereich
0,3043 € - 0,1449 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schlauchdichtungskappe 14.6 mm (HD) TPE Schwarz

10178386

Preisbereich
0,2446 € - 0,1165 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schlauchdichtungskappe 14.6 mm (HD) LDPE Gelb

10178379

Preisbereich
1,1329 € - 0,5394 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    14.6 mm
  • d2
    22.1 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schlauchdichtungskappe 26.7 mm (HD) TPE Schwarz

10178447

Preisbereich
0,4007 € - 0,1908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    26.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schlauchdichtungskappe 11.3 mm (HD) TPE Schwarz

10178485

Preisbereich
0,2223 € - 0,1681 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    11.3 mm
  • d2
    19.3 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schlauchdichtungskappe 21.0 mm (HD) TPE Schwarz

10178423

Preisbereich
0,3344 € - 0,1592 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    21 mm
  • d2
    29.6 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
Schlauchdichtungskappe 17.8 mm (HD) LDPE Gelb

10178393

Preisbereich
1,9102 € - 0,9096 €

Lagerbestände
6300 Auf Lager
Merkmale
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    26.4 mm
  • H
    4.4 mm
  • Farbe
    Gelb
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte