Menü Suche

Schlauchdichtungskappe 21.0 mm (HD) LDPE Gelb

Schlauchdichtungskappen werden an den Enden von Schläuchen und Rohren angebracht, um zu verhindern, dass sie über die Anschlüsse rutschen. Sie schützen vor Staub, Schmutz, UV-Strahlen und anderen Verunreinigungen. Sie haben einen Innendurchmesser, der für Löcher mit einem Durchmesser von 21 mm | 0,828 Zoll geeignet ist. Gelb, hergestellt aus LDPE-Material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10178416

Hersteller-Artikelnummer:

W15A

1000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 1,5878 €
5000 + 0,7561 €
Verpackungseinheit (VPE): 5000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

793,90 €

500 x 1,5878 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 21 mm
d2 29.6 mm
H 4.4 mm
Farbe Gelb
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns