Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Schlauchdichtungskappen werden an den Enden von Schläuchen und Rohren angebracht, um zu verhindern, dass diese über die Anschlüsse rutschen. Schützen vor Wasser, Staub, Schmutz und Schadstoffen.Verhindern Wasser- und Schmutzaustritt.Sie sind einfach zu montieren und zu entfernen.Werden im Bauwesen, im Gartenbau sowie in der Automobilindustrie eingesetzt. Material: TPE, LDPE Farbe: Schwarz, Gelb Seriennummer: SR5758
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d1 | d2 | Farbe | H | Hauptmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0869 € - 0,2226 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,0941 € - 0,1976 € | 5000 Auf Lager |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Gelb
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 0,5495 € - 1,1539 € | 1600 Auf Lager |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Gelb
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 0,1908 € - 0,4007 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.051 in
26.7 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,1681 € - 0,2223 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.445 in
11.3 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,1449 € - 0,3043 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,3716 € - 0,7803 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.319 in
8.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gelb
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 0,5394 € - 1,1329 € | 2000 Auf Lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Gelb
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 0,1165 € - 0,2446 € | 7500 Auf Lager |
0.575 in
14.6 mm
|
0.87 in
22.1 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,1592 € - 0,3344 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Schwarz
|
0.173 in
4.4 mm
|
Thermoplastisches Elastomer
|
||
| 0,7561 € - 1,5878 € | 1000 Auf Lager |
0.827 in
21 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
Gelb
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte
|
||
| 0,9096 € - 1,9102 € | 6300 Auf Lager |
0.701 in
17.8 mm
|
1.039 in
26.4 mm
|
Gelb
|
0.173 in
4.4 mm
|
Polyethylen mit geringer Dichte