Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0793 € - 0,131 € | 7000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,0832 € - 0,1322 € | 3500 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0836 € - 0,1319 € | 3000 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1421 € - 0,2552 € | 2000 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0946 € - 0,2166 € | 2000 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0878 € - 0,1572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0957 € - 0,2151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1239 € - 0,2666 € | 2000 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1736 € - 0,3706 € | 9500 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1367 € - 0,3073 € | 6000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1822 € - 0,2657 € | 4250 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 10006665 | 0,1162 € - 0,2289 € | 6500 Auf Lager |
0.543 in
13.8 mm
|
M14
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
|
| 0,3429 € - 0,6598 € | 3875 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2539 € - 0,5604 € | 237 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,084 € - 0,178 € | 20500 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1258 € - 0,2181 € | 7750 Auf Lager |
0.469 in
11.9 mm
|
M12; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1936 € - 0,3043 € | 12250 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,2668 € - 0,6026 € | 3700 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1325 € - 0,2985 € | 4000 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1162 € - 0,216 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
1/4 in; 1/2 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF