Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3956 € - 0,7195 € | 2450 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,428 € - 0,78 € | 593 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
M25
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
|||
| 0,3731 € - 0,6786 € | 1750 Auf Lager |
0.843 in
21.4 mm
|
M22
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,5012 € - 0,9138 € | 4497 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8;1-1/8;M30
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,5758 € - 1,0475 € | 362 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8;M35
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,6998 € - 1,2728 € | 4 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2;M42
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3182 € - 0,5787 € | 1781 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8;M16
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,3506 € - 0,6392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4;M20
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,3449 € - 0,6265 € | 2492 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2182 € - 0,3984 € | 2800 Auf Lager |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8;3/8;M10
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,2351 € - 0,4294 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
7/16;M12
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,176 € - 0,3196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
3/16;M5
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,19 € - 0,3463 € | 139 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
1/4;M6
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1633 € - 0,2956 € | 3650 Auf Lager |
0.142 in
3.6 mm
|
M4
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,2055 € - 0,3745 € | 3983 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,1534 € - 0,2787 € | 1852 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,1661 € - 0,3013 € | 10944 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
3/16;M5
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,1985 € - 0,3618 € | 6522 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
5/16;M8
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,214 € - 0,39 € | 395 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
5/16;M8
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.