Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5323 € - 0,9684 € | 296 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8; 1-1/8; M30
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,5595 € - 1,0172 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.374 in
34.9 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,8336 € - 1,5208 € | 29 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,6786 € - 1,2367 € | 391 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,373 € - 0,6786 € | 6890 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
3/4; M20
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,647 € - 1,1765 € | 591 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
1-1/2; M39
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
||
| 0,4031 € - 0,7331 € | 2450 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,3457 € - 0,627 € | 1209 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,4907 € - 0,8938 € | 833 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,9369 € - 1,7073 € | 398 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M35
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 0,7489 € - 1,3644 € | 294 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4; M42
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 1,0531 € - 1,9226 € | 220 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2; M48
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
||
| 140 Auf Lager |
2.252 in
57.2 mm
|
2-1/4;M58
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.