Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,0714 € - 0,1283 € 2000 Auf Lager
8.3 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,1005 € - 0,1602 € 2000 Auf Lager
8.7 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,118 € - 0,2075 € 16000 Auf Lager
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,1807 € - 0,3706 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.4 mm
M18
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,1635 € - 0,2811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,1043 € - 0,1871 € 4000 Auf Lager
8.3 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
0,1103 € - 0,175 € 10500 Auf Lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,1965 € - 0,4429 € 8000 Auf Lager
15.9 mm
3/8 in; M16
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,0946 € - 0,1735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
10006351 0,0793 € - 0,1413 € 24000 Auf Lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,1162 € - 0,2485 € 202000 Auf Lager
13.5 mm
M14
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,1563 € - 0,2594 € 2500 Auf Lager
13.8 mm
M14
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,1218 € - 0,2304 € 2750 Auf Lager
11.1 mm
M12; 7/16 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,1005 € - 0,2139 € 18000 Auf Lager
11.1 mm
M12; 7/16 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,1276 € - 0,2461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
M12; 1/2 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,099 € - 0,1735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
M8; 5/16 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,0657 € - 0,1039 € 2000 Auf Lager
3.6 mm
M4
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,0774 € - 0,1217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
Schwarz
25.0 mm
1,4921 € - 2,9286 € 1360 Auf Lager
50.8 mm
Rot
38.0 mm
0,7504 € - 1,5759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Rot
38.0 mm
  • von 14
Runde Endkappe 8.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006412

Preisbereich
0,1283 € - 0,0714 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 8.7 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006450

Preisbereich
0,1602 € - 0,1005 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 9.5 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006498

Preisbereich
0,2075 € - 0,118 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 17.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006818

Preisbereich
0,3706 € - 0,1807 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 19.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006863

Preisbereich
0,2811 € - 0,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 8.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006436

Preisbereich
0,1871 € - 0,1043 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 7.7 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006375

Preisbereich
0,175 € - 0,1103 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 5/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 15.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006771

Preisbereich
0,4429 € - 0,1965 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 6.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006313

Preisbereich
0,1735 € - 0,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 7.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006351

Preisbereich
0,1413 € - 0,0793 €

Lagerbestände
24000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 5/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 13.5 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006634

Preisbereich
0,2485 € - 0,1162 €

Lagerbestände
202000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 13.8 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006672

Preisbereich
0,2594 € - 0,1563 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 11.1 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006542

Preisbereich
0,2304 € - 0,1218 €

Lagerbestände
2750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12; 7/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 11.1 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006535

Preisbereich
0,2139 € - 0,1005 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12; 7/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 11.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006580

Preisbereich
0,2461 € - 0,1276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12; 1/2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 7.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006399

Preisbereich
0,1735 € - 0,099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 5/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 3.6 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006122

Preisbereich
0,1039 € - 0,0657 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 3.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006153

Preisbereich
0,1217 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 50.8 mm 38.0 mm PVC Rot

10008966

Preisbereich
2,9286 € - 1,4921 €

Lagerbestände
1360 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 34.9 mm 38.0 mm PVC Rot

10108857

Preisbereich
1,5759 € - 0,7504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790