Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,4579 € - 0,9617 € 74 Auf Lager
15.9 mm
Rot
38.0 mm
0,1779 € - 0,3223 € 500 Auf Lager
15.2 mm
Non Threaded
Rot
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0793 € - 0,1735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.4 mm
M5; 3/16 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,4435 € - 0,9313 € 200 Auf Lager
23.8 mm
Rot
38.0 mm
0,0614 € - 0,1262 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0753 € - 0,1184 € 4500 Auf Lager
3.6 mm
M4
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,8677 € - 1,8222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.3 mm
Rot
38.0 mm
0,1122 € - 0,1828 € 4000 Auf Lager
7.9 mm
M8; 5/16 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,0581 € - 0,1307 € 22500 Auf Lager
2.8 mm
M3
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,0677 € - 0,1063 € 10000 Auf Lager
3.9 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0909 € - 0,1446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,0813 € - 0,1419 € 17500 Auf Lager
8.7 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,1083 € - 0,1786 € 10000 Auf Lager
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,143 € - 0,2226 € 250 Auf Lager
10.3 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
0,1103 € - 0,1949 € 15500 Auf Lager
11.9 mm
M12; 1/2 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,0695 € - 0,1461 € 5500 Auf Lager
4.4 mm
M5; 3/16 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,0889 € - 0,1413 € 6500 Auf Lager
5.2 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
0,0753 € - 0,1184 € 10300 Auf Lager
5.2 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,0727 € - 0,1114 € 75000 Auf Lager
4.8 mm
M5; 3/16 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,0734 € - 0,1172 € 31000 Auf Lager
5.9 mm
M6; 1/4 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
  • von 14
Runde Endkappe 15.9 mm 38.0 mm PVC Rot

10108789

Preisbereich
0,9617 € - 0,4579 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 15.2 mm 13.0 mm PVC Rot

10008775

Preisbereich
0,3223 € - 0,1779 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 4.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006177

Preisbereich
0,1735 € - 0,0793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M5; 3/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 23.8 mm 38.0 mm PVC Rot

10108819

Preisbereich
0,9313 € - 0,4435 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 2.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10154618

Preisbereich
0,1262 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    2.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 3.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10108673

Preisbereich
0,1184 € - 0,0753 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 41.3 mm 38.0 mm PVC Rot

10108871

Preisbereich
1,8222 € - 0,8677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 7.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006405

Preisbereich
0,1828 € - 0,1122 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 5/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 2.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10154625

Preisbereich
0,1307 € - 0,0581 €

Lagerbestände
22500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 3.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006139

Preisbereich
0,1063 € - 0,0677 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 6.4 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10108703

Preisbereich
0,1446 € - 0,0909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 8.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006443

Preisbereich
0,1419 € - 0,0813 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 9.5 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006481

Preisbereich
0,1786 € - 0,1083 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 10.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006528

Preisbereich
0,2226 € - 0,143 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 11.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006566

Preisbereich
0,1949 € - 0,1103 €

Lagerbestände
15500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12; 1/2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 4.4 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10108680

Preisbereich
0,1461 € - 0,0695 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M5; 3/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 5.2 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006245

Preisbereich
0,1413 € - 0,0889 €

Lagerbestände
6500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 5.2 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006238

Preisbereich
0,1184 € - 0,0753 €

Lagerbestände
10300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.2 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 4.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006184

Preisbereich
0,1114 € - 0,0727 €

Lagerbestände
75000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M5; 3/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 5.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006276

Preisbereich
0,1172 € - 0,0734 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6; 1/4 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF