Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4562 € - 0,8978 € | 12000 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,5036 € - 0,8436 € | 8900 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8063 € - 1,3227 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in; 1-1/4 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9326 € - 1,4733 € | 11100 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
M35; 1-3/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1199 € - 0,2521 € | 14500 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1421 € - 0,2552 € | 2000 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1736 € - 0,3706 € | 28500 Auf Lager |
0.563 in
14.3 mm
|
M15
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1367 € - 0,3073 € | 6000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,6599 € - 1,1479 € | 60 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
M39; 1-1/2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 1,0488 € - 1,7234 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8766 € - 1,4703 € | 5750 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in; M48
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 1,2826 € - 2,9136 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,8049 € - 1,8289 € | 2800 Auf Lager |
1.752 in
44.5 mm
|
1-3/8 in; M45
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 1,4161 € - 2,323 € | 5132 Auf Lager |
1.874 in
47.6 mm
|
1-1/2 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,6786 € - 1,4613 € | 6950 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
1-1/4 in; M42
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 1,1894 € - 1,871 € | 440 Auf Lager |
2.122 in
53.9 mm
|
1-3/4 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,8063 € - 1,8048 € | 17930 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,9641 € - 1,6993 € | 2160 Auf Lager |
2 in
50.8 mm
|
2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1549 € - 0,3133 € | 5750 Auf Lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,2346 € - 0,4926 € | 69 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
M18
|
Schwarz
|
1.575 in
40.0 mm
|
Metrische Gewinde