Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0727 € - 0,1114 € | 28500 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0929 € - 0,1461 € | 2000 Auf Lager |
0.232 in
5.9 mm
|
M6; 1/4 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1751 € - 0,3678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,8677 € - 1,8222 € | 700 Auf Lager |
1.626 in
41.3 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,0581 € - 0,1307 € | 2500 Auf Lager |
0.11 in
2.8 mm
|
M3
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,0677 € - 0,1063 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.154 in
3.9 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0695 € - 0,1461 € | 5500 Auf Lager |
0.173 in
4.4 mm
|
M5; 3/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0753 € - 0,1184 € | 10300 Auf Lager |
0.205 in
5.2 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0751 € - 0,1349 € | 371 Auf Lager |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,0813 € - 0,1419 € | 17500 Auf Lager |
0.343 in
8.7 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1083 € - 0,1786 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
1/8 in; M10; 3/8 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0946 € - 0,2304 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.276 in
7.0 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0793 € - 0,131 € | 47000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1122 € - 0,1828 € | 3500 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0878 € - 0,1572 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.327 in
8.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 10006306 | 0,0753 € - 0,1193 € | 500 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
|
| 0,1103 € - 0,175 € | 10500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0929 € - 0,147 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1218 € - 0,2304 € | 2750 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
M12; 7/16 in
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1192 € - 0,1922 € | 13500 Auf Lager |
0.303 in
7.7 mm
|
M8; 5/16 in
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF-Gewinde