Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegrößen (alle) | Farbe | h | Gewindestandard | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3429 € - 0,6598 € | 3875 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
1 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,7503 € - 1,2353 € | 300 Auf Lager |
1.189 in
30.2 mm
|
7/8 in
|
Schwarz
|
1.969 in
50.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,7504 € - 1,5759 € | 2300 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,2539 € - 0,5604 € | 237 Auf Lager |
1.059 in
26.9 mm
|
M27
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,3773 € - 0,8617 € | 313 Auf Lager |
1.126 in
28.6 mm
|
7/8 in; M30; 1-1/8 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1721 € - 0,3404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.783 in
19.9 mm
|
Non Threaded
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,1793 € - 0,4037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1936 € - 0,4127 € | 31000 Auf Lager |
0.752 in
19.1 mm
|
M20; 3/4 in
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,152 € - 0,3706 € | 10870 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,2582 € - 0,5242 € | 7600 Auf Lager |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in
|
Schwarz
|
1.496 in
38.0 mm
|
BSP
|
||
| 0,1951 € - 0,6719 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
5/8 in; 7/8 in
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,1367 € - 0,3073 € | 6000 Auf Lager |
0.626 in
15.9 mm
|
3/8 in; M16
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1325 € - 0,2985 € | 3250 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,2898 € - 0,6538 € | 1125 Auf Lager |
0.937 in
23.8 mm
|
M24
|
Schwarz
|
0.984 in
25.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1779 € - 0,3434 € | 3800 Auf Lager |
0.685 in
17.4 mm
|
M18
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
Metrisch
|
||
| 0,1192 € - 0,1922 € | 5000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Non Threaded
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
Ohne Gewinde
|
||
| 0,0655 € - 0,1181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
|
Schwarz
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 3,2282 € - 3,5554 € | 3400 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,1751 € - 0,3678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.685 in
17.4 mm
|
|
Rot
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
||
| 0,7561 € - 1,3618 € | 2300 Auf Lager |
1.374 in
34.9 mm
|
|
Rot
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.