Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,1235 € - 0,2142 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.7 mm
Non Threaded
Rot
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,1289 € - 0,216 € 3000 Auf Lager
9.5 mm
Non Threaded
Rot
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,2683 € - 0,5635 € 400 Auf Lager
19.9 mm
Rot
38.0 mm
0,6636 € - 1,3937 € 750 Auf Lager
31.8 mm
Rot
38.0 mm
1,0252 € - 2,153 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.5 mm
Rot
38.0 mm
0,166 € - 0,3073 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.8 mm
Rot
13.0 mm
0,3156 € - 0,6809 € 3250 Auf Lager
19.1 mm
Rot
25.0 mm
0,0695 € - 0,1078 € 2500 Auf Lager
3.9 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,0637 € - 0,1009 € 24850 Auf Lager
3.6 mm
M4
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,1162 € - 0,216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,1506 € - 0,3284 € 500 Auf Lager
13.5 mm
M14
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,208 € - 0,4429 € 2500 Auf Lager
23.8 mm
M24
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,2668 € - 0,6026 € 3700 Auf Lager
24.6 mm
M25
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,1693 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
M20; 3/4 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,1276 € - 0,2461 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.9 mm
M12; 1/2 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,1736 € - 0,3706 € 14500 Auf Lager
14.3 mm
M15
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,1635 € - 0,2859 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.8 mm
M14
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,1563 € - 0,2594 € 2500 Auf Lager
13.8 mm
M14
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,1162 € - 0,2485 € 202000 Auf Lager
13.5 mm
M14
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,1048 € - 0,1883 € 24500 Auf Lager
15.2 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
  • von 14
Runde Endkappe 8.7 mm 13.0 mm PVC Rot

10008690

Preisbereich
0,2142 € - 0,1235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 9.5 mm 13.0 mm PVC Rot

10008706

Preisbereich
0,216 € - 0,1289 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 19.9 mm 38.0 mm PVC Rot

10108802

Preisbereich
0,5635 € - 0,2683 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 31.8 mm 38.0 mm PVC Rot

10108840

Preisbereich
1,3937 € - 0,6636 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 44.5 mm 38.0 mm PVC Rot

10108888

Preisbereich
2,153 € - 1,0252 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 13.8 mm 13.0 mm PVC Rot

10008751

Preisbereich
0,3073 € - 0,166 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 19.1 mm 25.0 mm PVC Rot

10008805

Preisbereich
0,6809 € - 0,3156 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 3.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006146

Preisbereich
0,1078 € - 0,0695 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 3.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006115

Preisbereich
0,1009 € - 0,0637 €

Lagerbestände
24850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M4
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 12.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006597

Preisbereich
0,216 € - 0,1162 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4 in; 1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 13.5 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006641

Preisbereich
0,3284 € - 0,1506 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 23.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006993

Preisbereich
0,4429 € - 0,208 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 24.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007037

Preisbereich
0,6026 € - 0,2668 €

Lagerbestände
3700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M25
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 19.1 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006825

Preisbereich
0,3826 € - 0,1693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M20; 3/4 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 11.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006580

Preisbereich
0,2461 € - 0,1276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12; 1/2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 14.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006719

Preisbereich
0,3706 € - 0,1736 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 13.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006689

Preisbereich
0,2859 € - 0,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 13.8 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006672

Preisbereich
0,2594 € - 0,1563 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.8 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 13.5 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006634

Preisbereich
0,2485 € - 0,1162 €

Lagerbestände
202000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 15.2 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006726

Preisbereich
0,1883 € - 0,1048 €

Lagerbestände
24500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz