Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
1,3659 € - 2,4616 € 320 Auf Lager
47.6 mm
Rot
38.0 mm
2,6974 € - 3,2239 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.3 mm
Rot
38.0 mm
0,4435 € - 0,9313 € 200 Auf Lager
23.8 mm
Rot
38.0 mm
0,7504 € - 1,5759 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
Rot
38.0 mm
0,1779 € - 0,3223 € 500 Auf Lager
15.2 mm
Non Threaded
Rot
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0979 € - 0,1557 € 3000 Auf Lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,1122 € - 0,1828 € 4000 Auf Lager
7.9 mm
M8; 5/16 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,0929 € - 0,1461 € 4000 Auf Lager
5.9 mm
M6; 1/4 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,474 € - 1,0157 € 34850 Auf Lager
28.6 mm
Rot
38.0 mm
0,0946 € - 0,1744 € 14500 Auf Lager
7.0 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
10007297 0,9397 € - 1,627 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
M39; 1-1/2 in
Schwarz
50.0 mm
UNF
0,6657 € - 1,5125 € 5700 Auf Lager
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,8823 € - 1,636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
1,5352 € - 2,5339 € 25915 Auf Lager
50.8 mm
2 in
Schwarz
50.0 mm
UNF
0,4261 € - 0,6749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.2 mm
7/8 in
Schwarz
25.0 mm
BSP
0,5208 € - 0,8526 € 29190 Auf Lager
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,5882 € - 1,1178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,2352 € - 0,476 € 7750 Auf Lager
25.4 mm
1 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,3572 € - 0,6026 € 41250 Auf Lager
26.3 mm
3/4 in; M27
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,3902 € - 0,8466 € 2625 Auf Lager
26.9 mm
M27
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
  • von 14
Runde Endkappe 47.6 mm 38.0 mm PVC Rot

10008959

Preisbereich
2,4616 € - 1,3659 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 60.3 mm 38.0 mm PVC Rot

10008997

Preisbereich
3,2239 € - 2,6974 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    60.3 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 23.8 mm 38.0 mm PVC Rot

10108819

Preisbereich
0,9313 € - 0,4435 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 34.9 mm 38.0 mm PVC Rot

10108857

Preisbereich
1,5759 € - 0,7504 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 15.2 mm 13.0 mm PVC Rot

10008775

Preisbereich
0,3223 € - 0,1779 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    15.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Rot
Runde Endkappe 7.7 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006368

Preisbereich
0,1557 € - 0,0979 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 5/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 7.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006405

Preisbereich
0,1828 € - 0,1122 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 5/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 5.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006290

Preisbereich
0,1461 € - 0,0929 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6; 1/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 28.6 mm 38.0 mm PVC Rot

10108833

Preisbereich
1,0157 € - 0,474 €

Lagerbestände
34850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Farbe
    Rot
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 7.0 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006320

Preisbereich
0,1744 € - 0,0946 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 38.1 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007297

Preisbereich
1,627 € - 0,9397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.1 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M39; 1-1/2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 44.5 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007334

Preisbereich
1,5125 € - 0,6657 €

Lagerbestände
5700 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/8 in; M45
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 47.6 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007372

Preisbereich
1,636 € - 0,8823 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/2 in; M48
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 50.8 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007419

Preisbereich
2,5339 € - 1,5352 €

Lagerbestände
25915 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 30.2 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007181

Preisbereich
0,6749 € - 0,4261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 31.8 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007228

Preisbereich
0,8526 € - 0,5208 €

Lagerbestände
29190 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in; 1-1/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 34.9 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007259

Preisbereich
1,1178 € - 0,5882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M35; 1-3/8 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 25.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10007051

Preisbereich
0,476 € - 0,2352 €

Lagerbestände
7750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    25.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 26.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007105

Preisbereich
0,6026 € - 0,3572 €

Lagerbestände
41250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4 in; M27
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 26.9 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007143

Preisbereich
0,8466 € - 0,3902 €

Lagerbestände
2625 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz