Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,2582 € - 0,5242 € 1600 Auf Lager
20.6 mm
1/2 in
Schwarz
38.0 mm
BSP
0,1951 € - 0,6719 € 5000 Auf Lager
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,2898 € - 0,6538 € 4875 Auf Lager
23.8 mm
M24
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,3012 € - 0,6809 € 21000 Auf Lager
21.4 mm
M22
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,3457 € - 0,6026 € 4625 Auf Lager
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,2726 € - 0,4881 € 3250 Auf Lager
24.6 mm
M25
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,1936 € - 0,4127 € 123500 Auf Lager
19.1 mm
M20; 3/4 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,152 € - 0,3706 € 10870 Auf Lager
20.6 mm
1/2 in
Schwarz
13.0 mm
BSP
0,1793 € - 0,4037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.9 mm
3/8 in; M16
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,1779 € - 0,3434 € 3800 Auf Lager
17.4 mm
M18
Schwarz
19.0 mm
Metrisch
0,1693 € - 0,3826 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
M20; 3/4 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,1721 € - 0,3404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.9 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,3902 € - 0,8466 € 2625 Auf Lager
26.9 mm
M27
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
0,4261 € - 0,6749 € 2800 Auf Lager
30.2 mm
7/8 in
Schwarz
25.0 mm
BSP
0,3572 € - 0,6026 € 41250 Auf Lager
26.3 mm
3/4 in; M27
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,7503 € - 1,2353 € 300 Auf Lager
30.2 mm
7/8 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
0,8063 € - 1,8048 € 17930 Auf Lager
50.8 mm
2 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,8766 € - 1,4703 € 6750 Auf Lager
47.6 mm
1-1/2 in; M48
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,9641 € - 1,6993 € 160 Auf Lager
50.8 mm
2 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
1,4161 € - 2,323 € 5482 Auf Lager
47.6 mm
1-1/2 in
Schwarz
50.0 mm
BSP
  • von 14
Runde Endkappe 20.6 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10006917

Preisbereich
0,5242 € - 0,2582 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 22.2 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006955

Preisbereich
0,6719 € - 0,1951 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8 in; 7/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 23.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007006

Preisbereich
0,6538 € - 0,2898 €

Lagerbestände
4875 Auf Lager
Merkmale
  • d
    23.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M24
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 21.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006931

Preisbereich
0,6809 € - 0,3012 €

Lagerbestände
21000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    21.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M22
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 22.2 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10006979

Preisbereich
0,6026 € - 0,3457 €

Lagerbestände
4625 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8 in; 7/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 24.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10007020

Preisbereich
0,4881 € - 0,2726 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M25
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 19.1 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006849

Preisbereich
0,4127 € - 0,1936 €

Lagerbestände
123500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M20; 3/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 20.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006894

Preisbereich
0,3706 € - 0,152 €

Lagerbestände
10870 Auf Lager
Merkmale
  • d
    20.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 15.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006764

Preisbereich
0,4037 € - 0,1793 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8 in; M16
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 17.4 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006801

Preisbereich
0,3434 € - 0,1779 €

Lagerbestände
3800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    17.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M18
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 19.1 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006825

Preisbereich
0,3826 € - 0,1693 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.1 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M20; 3/4 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 19.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006870

Preisbereich
0,3404 € - 0,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 26.9 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007143

Preisbereich
0,8466 € - 0,3902 €

Lagerbestände
2625 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 30.2 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007181

Preisbereich
0,6749 € - 0,4261 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 26.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007105

Preisbereich
0,6026 € - 0,3572 €

Lagerbestände
41250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4 in; M27
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 30.2 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007204

Preisbereich
1,2353 € - 0,7503 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.2 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 50.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007396

Preisbereich
1,8048 € - 0,8063 €

Lagerbestände
17930 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 47.6 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007365

Preisbereich
1,4703 € - 0,8766 €

Lagerbestände
6750 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/2 in; M48
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 50.8 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007402

Preisbereich
1,6993 € - 0,9641 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • d
    50.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 47.6 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007389

Preisbereich
2,323 € - 1,4161 €

Lagerbestände
5482 Auf Lager
Merkmale
  • d
    47.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz