Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,5208 € - 0,8526 € 29190 Auf Lager
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,5882 € - 1,1178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,5036 € - 0,934 € 2000 Auf Lager
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,2726 € - 0,4881 € 3250 Auf Lager
24.6 mm
M25
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,3902 € - 0,8466 € 2625 Auf Lager
26.9 mm
M27
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
0,4261 € - 0,6749 € 2800 Auf Lager
30.2 mm
7/8 in
Schwarz
25.0 mm
BSP
0,5523 € - 1,2232 € 5850 Auf Lager
41.3 mm
1-1/4 in; M42
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,8049 € - 1,8289 € 1800 Auf Lager
44.5 mm
1-3/8 in; M45
Schwarz
38.0 mm
Metrisch
0,8063 € - 1,3227 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.8 mm
1 in; 1-1/4 in
Schwarz
50.0 mm
UNF
0,9326 € - 1,4733 € 11100 Auf Lager
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Schwarz
50.0 mm
UNF
0,5122 € - 1,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.6 mm
7/8 in; M30; 1-1/8 in
Schwarz
50.0 mm
UNF
0,4562 € - 0,8978 € 12000 Auf Lager
34.9 mm
M35; 1-3/8 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,0751 € - 0,1349 € 371 Auf Lager
5.5 mm
Schwarz
25.0 mm
10006306 0,0753 € - 0,1193 € 10500 Auf Lager
6.4 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0813 € - 0,1419 € 17500 Auf Lager
8.7 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,1083 € - 0,1786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,143 € - 0,2226 € 250 Auf Lager
10.3 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
0,1103 € - 0,1949 € 15500 Auf Lager
11.9 mm
M12; 1/2 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,0774 € - 0,1217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
Schwarz
25.0 mm
0,0727 € - 0,1114 € 74000 Auf Lager
4.8 mm
M5; 3/16 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
  • von 14
Runde Endkappe 31.8 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007228

Preisbereich
0,8526 € - 0,5208 €

Lagerbestände
29190 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in; 1-1/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 34.9 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007259

Preisbereich
1,1178 € - 0,5882 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M35; 1-3/8 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 31.8 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007211

Preisbereich
0,934 € - 0,5036 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in; 1-1/4 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 24.6 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10007020

Preisbereich
0,4881 € - 0,2726 €

Lagerbestände
3250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    24.6 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M25
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 26.9 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007143

Preisbereich
0,8466 € - 0,3902 €

Lagerbestände
2625 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.9 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M27
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 30.2 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007181

Preisbereich
0,6749 € - 0,4261 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    30.2 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 41.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007303

Preisbereich
1,2232 € - 0,5523 €

Lagerbestände
5850 Auf Lager
Merkmale
  • d
    41.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-1/4 in; M42
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 44.5 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10007341

Preisbereich
1,8289 € - 0,8049 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • d
    44.5 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1-3/8 in; M45
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 31.8 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007235

Preisbereich
1,3227 € - 0,8063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.8 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1 in; 1-1/4 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 34.9 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007266

Preisbereich
1,4733 € - 0,9326 €

Lagerbestände
11100 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M35; 1-3/8 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 28.6 mm 50.0 mm PVC Schwarz

10007174

Preisbereich
1,2323 € - 0,5122 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.6 mm
  • h
    50.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    7/8 in; M30; 1-1/8 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 34.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007242

Preisbereich
0,8978 € - 0,4562 €

Lagerbestände
12000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    34.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M35; 1-3/8 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 5.5 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10108697

Preisbereich
0,1349 € - 0,0751 €

Lagerbestände
371 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Runde Endkappe 6.4 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006306

Preisbereich
0,1193 € - 0,0753 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 8.7 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006443

Preisbereich
0,1419 € - 0,0813 €

Lagerbestände
17500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 9.5 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006481

Preisbereich
0,1786 € - 0,1083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    BSP
Runde Endkappe 10.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006528

Preisbereich
0,2226 € - 0,143 €

Lagerbestände
250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 11.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006566

Preisbereich
0,1949 € - 0,1103 €

Lagerbestände
15500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    11.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M12; 1/2 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch
Runde Endkappe 3.9 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006153

Preisbereich
0,1217 € - 0,0774 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 4.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006184

Preisbereich
0,1114 € - 0,0727 €

Lagerbestände
74000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    4.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M5; 3/16 in
  • Gewindestandard
    UNF
  • Gewindestandard
    Metrisch