Menü Suche

Runde Vinyl-Endkappen

Auf Lager

Runde Vinyl-Endkappen dichten die Enden von Rohren, Schläuchen und zylindrischen Gegenständen ab und schützen sie vor Verunreinigungen. Sorgen für ein sauberes Finish. Beständig gegen Stöße, Witterungseinflüsse und Abrieb.Die runde Vinyl-Endkappe verleiht den Enden verschiedener zylindrischer Objekte ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.Entwickelt, um sicher über die Enden von runden zylindrischen Schläuchen, Stangen oder Rohren zu passen.Funktionieren als Schutzbarriere vor Feuchtigkeit, Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen. Material: PVC Farbe: Schwarz, Rot, Gelb Seriennummer: SR1044

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
273 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d Gewindegrößen (alle) Farbe h Gewindestandard Kaufen
0,0734 € - 0,1172 € 31000 Auf Lager
5.9 mm
M6; 1/4 in
Schwarz
13.0 mm
UNF
0,0909 € - 0,1446 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,0581 € - 0,1307 € 22500 Auf Lager
2.8 mm
M3
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,0677 € - 0,1063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.9 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,0538 € - 0,1015 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Schwarz
13.0 mm
0,0836 € - 0,1319 € 3000 Auf Lager
5.9 mm
M6; 1/4 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,0946 € - 0,1735 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
0,0946 € - 0,2166 € 2000 Auf Lager
7.0 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,1103 € - 0,175 € 10500 Auf Lager
7.7 mm
M8; 5/16 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,0714 € - 0,1283 € 2000 Auf Lager
8.3 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,1578 € - 0,3585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
M14
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
0,1199 € - 0,2521 € 14500 Auf Lager
14.3 mm
M15
Schwarz
13.0 mm
Metrisch
0,114 € - 0,1934 € 4500 Auf Lager
8.7 mm
Non Threaded
Schwarz
25.0 mm
Ohne Gewinde
0,0929 € - 0,147 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.3 mm
Non Threaded
Schwarz
13.0 mm
Ohne Gewinde
0,118 € - 0,2075 € 16000 Auf Lager
9.5 mm
1/8 in; M10; 3/8 in
Schwarz
25.0 mm
UNF
0,1492 € - 0,2401 € 6000 Auf Lager
12.7 mm
1/4 in; 1/2 in
Schwarz
19.0 mm
UNF
0,1005 € - 0,1602 € 2000 Auf Lager
8.7 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,0878 € - 0,1572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.3 mm
Non Threaded
Schwarz
19.0 mm
Ohne Gewinde
0,3457 € - 0,6026 € 5875 Auf Lager
22.2 mm
5/8 in; 7/8 in
Schwarz
38.0 mm
UNF
0,3572 € - 0,6026 € 41250 Auf Lager
26.3 mm
3/4 in; M27
Schwarz
25.0 mm
Metrisch
  • von 14
Runde Endkappe 5.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006276

Preisbereich
0,1172 € - 0,0734 €

Lagerbestände
31000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6; 1/4 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 6.4 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10108703

Preisbereich
0,1446 € - 0,0909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 2.8 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10154625

Preisbereich
0,1307 € - 0,0581 €

Lagerbestände
22500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.8 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M3
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 3.9 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006139

Preisbereich
0,1063 € - 0,0677 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 5.5 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006252

Preisbereich
0,1015 € - 0,0538 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Runde Endkappe 5.9 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006283

Preisbereich
0,1319 € - 0,0836 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    5.9 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M6; 1/4 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 6.4 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006313

Preisbereich
0,1735 € - 0,0946 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.4 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 7.0 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006337

Preisbereich
0,2166 € - 0,0946 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 7.7 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006375

Preisbereich
0,175 € - 0,1103 €

Lagerbestände
10500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    7.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M8; 5/16 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 8.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006412

Preisbereich
0,1283 € - 0,0714 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 13.5 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006658

Preisbereich
0,3585 € - 0,1578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M14
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 14.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006696

Preisbereich
0,2521 € - 0,1199 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    14.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    M15
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 8.7 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006467

Preisbereich
0,1934 € - 0,114 €

Lagerbestände
4500 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 10.3 mm 13.0 mm PVC Schwarz

10006504

Preisbereich
0,147 € - 0,0929 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.3 mm
  • h
    13.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 9.5 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10006498

Preisbereich
0,2075 € - 0,118 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/8 in; M10; 3/8 in
  • Gewindestandard
    Metrisch
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 12.7 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006603

Preisbereich
0,2401 € - 0,1492 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    12.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4 in; 1/2 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 8.7 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006450

Preisbereich
0,1602 € - 0,1005 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    8.7 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 8.3 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10006429

Preisbereich
0,1572 € - 0,0878 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    8.3 mm
  • h
    19.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    Non Threaded
  • Gewindestandard
    Ohne Gewinde
  • Farbe
    Schwarz
Runde Endkappe 22.2 mm 38.0 mm PVC Schwarz

10006979

Preisbereich
0,6026 € - 0,3457 €

Lagerbestände
5875 Auf Lager
Merkmale
  • d
    22.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    5/8 in; 7/8 in
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    UNF
Runde Endkappe 26.3 mm 25.0 mm PVC Schwarz

10007105

Preisbereich
0,6026 € - 0,3572 €

Lagerbestände
41250 Auf Lager
Merkmale
  • d
    26.3 mm
  • h
    25.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/4 in; M27
  • Gewindestandard
    BSP
  • Gewindestandard
    Metrisch