Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:
Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | H | h | Material | Maximale Wandstärke | Minimum Wall Thickness | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1775 € - 0,2762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,3017 € - 0,4694 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,1638 € - 0,2548 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,3168 € - 0,4928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,1902 € - 0,2959 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,2317 € - 0,3605 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.772 in
45.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1955 € - 0,3042 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,2026 € - 0,3151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0494 € - 0,0549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0666 € - 0,0933 € | 8000 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,172 € - 0,2408 € | 3375 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1212 € - 0,1347 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0225 € - 0,025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0223 € - 0,0247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0227 € - 0,0252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,03 € - 0,0334 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0223 € - 0,0247 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0354 € - 0,0393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0266 € - 0,0296 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0494 € - 0,0549 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1