Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
549 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Material Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Typ Kaufen
0,0783 € - 0,1218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
8.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,0627 € - 0,0975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
4.5 mm
ABS
1.5 mm
5
0,1531 € - 0,2382 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,3247 € - 0,5051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
11.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,1191 € - 0,1853 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
11.0 mm
ABS
2.5 mm
5
0,1181 € - 0,1837 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
10.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,0248 € - 0,0386 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
6.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,0783 € - 0,1218 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
8.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,1103 € - 0,1716 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
8.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,128 € - 0,1991 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
11.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,1421 € - 0,2211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,1687 € - 0,2625 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,1298 € - 0,2019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
11.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,1562 € - 0,243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
10.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,1129 € - 0,1757 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
8.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,1084 € - 0,1686 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,1154 € - 0,1795 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,207 € - 0,3221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
10.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,1955 € - 0,3042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,1761 € - 0,274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
10.0 mm
ABS
3.0 mm
5
  • von 28
Round Tube Insert 18.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599461

Preisbereich
0,1218 € - 0,0783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 20.0 mm 4.5 mm 1.5 mm Black ABS

20599515

Preisbereich
0,0975 € - 0,0627 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • H
    4.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599812

Preisbereich
0,2382 € - 0,1531 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 60.0 mm 11.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599836

Preisbereich
0,5051 € - 0,3247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 2.5 mm Black ABS

20599607

Preisbereich
0,1853 € - 0,1191 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 28.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599621

Preisbereich
0,1837 € - 0,1181 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 13.0 mm 6.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599423

Preisbereich
0,0386 € - 0,0248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    13.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 18.0 mm 8.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599478

Preisbereich
0,1218 € - 0,0783 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 22.0 mm 8.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599539

Preisbereich
0,1716 € - 0,1103 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599577

Preisbereich
0,1991 € - 0,128 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599676

Preisbereich
0,2211 € - 0,1421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 38.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599782

Preisbereich
0,2625 € - 0,1687 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    38.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599560

Preisbereich
0,2019 € - 0,1298 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599652

Preisbereich
0,243 € - 0,1562 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 22.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599522

Preisbereich
0,1757 € - 0,1129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 28.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599645

Preisbereich
0,1686 € - 0,1084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 28.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599638

Preisbereich
0,1795 € - 0,1154 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 32.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599690

Preisbereich
0,3221 € - 0,207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 32.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599713

Preisbereich
0,3042 € - 0,1955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 32.0 mm 10.0 mm 3.0 mm Black ABS

20599720

Preisbereich
0,274 € - 0,1761 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt