Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20777104
20777104
| Menge | Preis pro Stück |
|---|---|
| 3500 - 17499 | 0,0334 € |
| 17500 + | 0,03 € |
| Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | 25.0 mm |
|---|---|
| Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | 0.984 in |
| H | 11.5 mm |
| H | 0.453 in |
| h | 0.118 in |
| h | 3.0 mm |
| Mindestwandstärke | 1.0 mm |
| Mindestwandstärke | 0.039 in |
| Maximale Wandstärke | 0.118 in |
| Maximale Wandstärke | 3.0 mm |
| Farbe | Weiß |
| Material | LDPE - PIR |
| Typ | 1 |
| Zolltarifnummer | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |