Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
549 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Material Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Typ Kaufen
0,0724 € - 0,1126 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
4.5 mm
ABS
1.0 mm
5
0,1068 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
8.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,0223 € - 0,0347 € 19000 Auf Lager
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
2
0,0748 € - 0,1164 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
8.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,1085 € - 0,1689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
8.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,0227 € - 0,0353 € 6000 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
2
0,114 € - 0,1773 € 60 Auf Lager
55.0 mm
14.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
1.0 mm
2
0,0306 € - 0,0476 € 4550 Auf Lager
25.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0.8 mm
2
0,0599 € - 0,0931 € 82 Auf Lager
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
2
0,0412 € - 0,064 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
2
0,1602 € - 0,2493 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
40.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,1227 € - 0,1908 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
11.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,0654 € - 0,1017 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
4.5 mm
ABS
1.2 mm
5
0,0303 € - 0,0472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
5.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,1598 € - 0,2485 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
10.0 mm
ABS
1.2 mm
5
0,1973 € - 0,307 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,1207 € - 0,1878 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
10.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,1421 € - 0,2211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.0 mm
10.0 mm
ABS
2.0 mm
5
0,1955 € - 0,3042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
10.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,0391 € - 0,0609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
5.0 mm
ABS
1.0 mm
5
  • von 28
Round Tube Insert 20.0 mm 4.5 mm 1.0 mm Black ABS

20599492

Preisbereich
0,1126 € - 0,0724 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • H
    4.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 22.0 mm 8.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599553

Preisbereich
0,1661 € - 0,1068 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Runder Rohreinsatz 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20594978

Preisbereich
0,0347 € - 0,0223 €

Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Round Tube Insert 18.0 mm 8.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599485

Preisbereich
0,1164 € - 0,0748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 22.0 mm 8.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599546

Preisbereich
0,1689 € - 0,1085 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Runder Rohreinsatz 20.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20594985

Preisbereich
0,0353 € - 0,0227 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 55.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Schwarz LDPE - PIR

20595067

Preisbereich
0,1773 € - 0,114 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 25.0 mm 0.8 mm 3.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20595005

Preisbereich
0,0476 € - 0,0306 €

Lagerbestände
4550 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 32.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20595050

Preisbereich
0,0931 € - 0,0599 €

Lagerbestände
82 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 27.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20595012

Preisbereich
0,064 € - 0,0412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    27.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Round Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599805

Preisbereich
0,2493 € - 0,1602 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    40.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599591

Preisbereich
0,1908 € - 0,1227 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 20.0 mm 4.5 mm 1.2 mm Black ABS

20599508

Preisbereich
0,1017 € - 0,0654 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    20.0 mm
  • H
    4.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 8.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599393

Preisbereich
0,0472 € - 0,0303 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    8.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 30.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599669

Preisbereich
0,2485 € - 0,1598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.2 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 32.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599706

Preisbereich
0,307 € - 0,1973 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 28.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599614

Preisbereich
0,1878 € - 0,1207 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 30.0 mm 10.0 mm 2.0 mm Black ABS

20599683

Preisbereich
0,2211 € - 0,1421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 35.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599751

Preisbereich
0,3042 € - 0,1955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    35.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 12.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599416

Preisbereich
0,0609 € - 0,0391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    12.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt