Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
549 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Material Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Typ Kaufen
0,0864 € - 0,1002 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0356 € - 0,086 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
11.5 mm
PE
1.5 mm
0.8 mm
3
0,0709 € - 0,1713 € 7600 Auf Lager
24.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
1.0 mm
3
0,0905 € - 0,1016 € 8200 Auf Lager
19.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
3
0,0919 € - 0,189 € 15000 Auf Lager
28.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
0.8 mm
Low Profile
0,1818 € - 0,3368 € 10650 Auf Lager
32.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
0.8 mm
2
0,0198 € - 0,0308 € 95 Auf Lager
14.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
2
0,0219 € - 0,0341 € 13600 Auf Lager
18.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
2
0,0524 € - 0,0815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
0.8 mm
2
0,0503 € - 0,0783 € 2250 Auf Lager
32.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0.8 mm
2
0,0598 € - 0,093 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
5.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,0686 € - 0,1068 € 1000 Auf Lager
16.0 mm
8.0 mm
ABS
1.0 mm
5
0,0659 € - 0,1026 € 1000 Auf Lager
16.0 mm
8.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,0271 € - 0,0422 € 500 Auf Lager
22.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.5 mm
0.8 mm
2
0,0198 € - 0,0308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
2
0,1244 € - 0,1936 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
11.0 mm
ABS
1.5 mm
5
0,0207 € - 0,0322 € 10000 Auf Lager
16.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
2
0,036 € - 0,0561 € 3000 Auf Lager
28.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
0.8 mm
2
0,1235 € - 0,1921 € 400 Auf Lager
60.0 mm
18.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.5 mm
2
0,0391 € - 0,0609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
8.0 mm
ABS
1.0 mm
5
  • von 28
Runder Gleiter 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Schwarz

10339909

Preisbereich
0,1002 € - 0,0864 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 10.0 mm 0.8 mm 1.5 mm PE Schwarz

10206584

Preisbereich
0,086 € - 0,0356 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm PE Schwarz

10206591

Preisbereich
0,1713 € - 0,0709 €

Lagerbestände
7600 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    24.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Schwarz

10339916

Preisbereich
0,1016 € - 0,0905 €

Lagerbestände
8200 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Gleiter 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Schwarz

10340387

Preisbereich
0,189 € - 0,0919 €

Lagerbestände
15000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm LDPE Schwarz

10211335

Preisbereich
0,3368 € - 0,1818 €

Lagerbestände
10650 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20594930

Preisbereich
0,0308 € - 0,0198 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    14.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20594961

Preisbereich
0,0341 € - 0,0219 €

Lagerbestände
13600 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 32.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Schwarz LDPE - PIR

20595043

Preisbereich
0,0815 € - 0,0524 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 32.0 mm 0.8 mm 3.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20595036

Preisbereich
0,0783 € - 0,0503 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Round Tube Insert 10.0 mm 5.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599409

Preisbereich
0,093 € - 0,0598 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • H
    5.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 16.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599447

Preisbereich
0,1068 € - 0,0686 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Round Tube Insert 16.0 mm 8.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599454

Preisbereich
0,1026 € - 0,0659 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Runder Rohreinsatz 22.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Schwarz LDPE - PIR

20594992

Preisbereich
0,0422 € - 0,0271 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 15.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20594947

Preisbereich
0,0308 € - 0,0198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Round Tube Insert 25.0 mm 11.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599584

Preisbereich
0,1936 € - 0,1244 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt
Runder Rohreinsatz 16.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20594954

Preisbereich
0,0322 € - 0,0207 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    16.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 28.0 mm 0.8 mm 3.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20595029

Preisbereich
0,0561 € - 0,036 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 60.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20595074

Preisbereich
0,1921 € - 0,1235 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    60.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Round Tube Insert 14.0 mm 8.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599430

Preisbereich
0,0609 € - 0,0391 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    14.0 mm
  • H
    8.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Matt