Menü Suche

Runde Rohreinsätze

Auf Lager

Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.

Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:

  • Leichte runde Einsätze sind einfach zu montieren und haben eine hochwertige Oberfläche. Das Zollmaß-Sortiment hat einen glatten Schaft, während das metrische Sortiment einen gerippten Schaft hat.
  • Rohrendstopfen aus Polyethylen niedriger Dichte sind gerändelt, um einen festen Sitz zu gewährleisten und vor scharfen Rohrkanten zu schützen.
  • Standardmäßige Rundeinsätze sind gerillt, was die Montage vereinfacht, für sicheren Sitz sorgt und scharfe Kanten abdeckt.
  • Gewölbte Rundeinsätze sind eine sehr schöne abschließende Veredelung für hochqualitative rohrförmige Elemente.

Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
  • Bieten ein ansprechendes Aussehen und Schutz für das Ende von Rohren, Stangen oder Pfosten.
  • Einsätze zum Einstecken mit geripptem Design für maximale Griffigkeit oder mit glattem Schaft für eine reibungslose Anwendung.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Möbel, Bauwesen und Industrie.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
549 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen H h Material Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Typ Kaufen
0,1133 € - 0,2681 € 75 Auf Lager
31.7 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,0945 € - 0,2238 € 6800 Auf Lager
28.5 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,1379 € - 0,1442 € 1000 Auf Lager
22.2 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0641 € - 0,1847 € 3000 Auf Lager
15.8 mm
LDPE - PIR
20.0 mm
4
0,0641 € - 0,1847 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.8 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
4
0,1713 € - 0,3978 € 5900 Auf Lager
24.0 mm
11.5 mm
LDPE
2.5 mm
1.0 mm
0,9235 € - 2,5537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
85.0 mm
21.0 mm
LDPE
4.0 mm
1.5 mm
1,0893 € - 3,5103 € 4422 Auf Lager
120.0 mm
28.0 mm
LDPE
4.0 mm
2.0 mm
0,0568 € - 0,0598 € 42000 Auf Lager
28.0 mm
11.5 mm
PE
2.5 mm
0.8 mm
1,2328 € - 2,855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
110.0 mm
28.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
0,709 € - 1,4246 € 3150 Auf Lager
70.0 mm
21.0 mm
LDPE
4.5 mm
2.0 mm
0,1908 € - 0,4417 € 500 Auf Lager
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
0,0387 € - 0,0906 € 5500 Auf Lager
10.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0631 € - 0,3856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,2312 € - 0,5353 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.6 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
0,6011 € - 1,2413 € 720 Auf Lager
47.6 mm
15.5 mm
LDPE - PIR
1.5 mm
1.0 mm
1
0,0484 € - 0,102 € 750 Auf Lager
19.0 mm
11.5 mm
PE
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1118 € - 0,1257 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,0739 € - 0,1026 € 4250 Auf Lager
15.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
0.8 mm
1
0,1741 € - 0,1743 € 300 Auf Lager
25.4 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1.0 mm
1
  • von 28
Rund Runder Rohreinsatz 31.7 mm 16 Schwarz LDPE - PIR

10092743

Preisbereich
0,2681 € - 0,1133 €

Lagerbestände
75 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    31.7 mm
  • Maximale Wandstärke
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Material
    LDPE - PIR
Rund Runder Rohreinsatz 28.5 mm 16 Schwarz LDPE - PIR

10092781

Preisbereich
0,2238 € - 0,0945 €

Lagerbestände
6800 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Material
    LDPE - PIR
Runder Rohreinsatz 22.2 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Braun

10081723

Preisbereich
0,1442 € - 0,1379 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    22.2 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Braun
Rund Runder Rohreinsatz 15.8 mm 20 Schwarz LDPE - PIR

10092644

Preisbereich
0,1847 € - 0,0641 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    20.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Material
    LDPE - PIR
Rund Runder Rohreinsatz 15.8 mm 16 Schwarz LDPE - PIR

10092620

Preisbereich
0,1847 € - 0,0641 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    16.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Material
    LDPE - PIR
Runder Rohreinsatz 24.0 mm 1.0 mm 2.5 mm LDPE Schwarz

10258095

Preisbereich
0,3978 € - 0,1713 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    24.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 85.0 mm 1.5 mm 4.0 mm LDPE Schwarz

10258132

Preisbereich
2,5537 € - 0,9235 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    85.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 120.0 mm 2.0 mm 4.0 mm LDPE Schwarz

10258170

Preisbereich
3,5103 € - 1,0893 €

Lagerbestände
4422 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    120.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 28.0 mm 0.8 mm 2.5 mm PE Schwarz

10418758

Preisbereich
0,0598 € - 0,0568 €

Lagerbestände
42000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    28.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 110.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Schwarz

10258071

Preisbereich
2,855 € - 1,2328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    110.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Schwarz

10258118

Preisbereich
1,4246 € - 0,709 €

Lagerbestände
3150 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    70.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    4.5 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz Mittelgrau LDPE - PIR

10080511

Preisbereich
0,4417 € - 0,1908 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Mittelgrau
Round Tube Insert 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Grey PE

10080788

Preisbereich
0,0906 € - 0,0387 €

Lagerbestände
5500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    10.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 37.0 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grau

10121757

Preisbereich
0,3856 € - 0,0631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    37.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 47.6 mm 1.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Grau

10080856

Preisbereich
0,5353 € - 0,2312 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    47.6 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Grau
Runder Rohreinsatz 47.6 mm 1.0 mm 1.5 mm LDPE - PIR Orange

10120699

Preisbereich
1,2413 € - 0,6011 €

Lagerbestände
720 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    47.6 mm
  • H
    15.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    1.5 mm
  • Farbe
    Orange
Runder Rohreinsatz 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm PE Schwarz

10075197

Preisbereich
0,102 € - 0,0484 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Runder Rohreinsatz 19.0 mm 0.8 mm 2.0 mm LDPE - PIR Braun

10081174

Preisbereich
0,1257 € - 0,1118 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    19.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Braun
Round Tube Insert 15.8 mm 0.8 mm 2.0 mm Red PE

10081136

Preisbereich
0,1026 € - 0,0739 €

Lagerbestände
4250 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    15.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Maximale Wandstärke
    2.0 mm
  • Farbe
    Rot
Round Tube Insert 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Red PE

10081211

Preisbereich
0,1743 € - 0,1741 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen
    25.4 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Maximale Wandstärke
    3.0 mm
  • Farbe
    Rot