Runde Rohreinsätze und Gleiter sorgen für ein ästhetisches Aussehen und bieten Schutz für das Ende von runden Rohren, Stangen oder Pfosten. Es sind zwei Ausführungen erhältlich: gerippt für maximalen Halt, die für mehrere Rohrstärken verwendet werden können, oder mit einem glatten Schaft, der speziell auf eine Rohrstärke passt und Ihnen einen Vorsprung für eine einfache Installation bietet.
Erhältlich in einer Auswahl unterschiedlicher Typen und Ausführungen:
Sie werden in der Regel für Möbel und in Industrieanlagen verwendet. Die Vielseitigkeit der Materialien, Oberflächen und Farben dieser Einsätze bietet eine Auswahl, um das ästhetische Erscheinungsbild und die erstklassige Passform für Ihre Anwendung zu maximieren.
Material: PE-LD, PE, PA6
Farbe: Schwarz, Grau, Gelb, Weiß, Orange, Rot, Braun, Blau, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen | H | h | Material | Maximale Wandstärke | Minimum Wall Thickness | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0394 € - 0,083 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 10075425 | 0,05 € - 0,1055 € | 18750 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
|
| 0,1476 € - 0,313 € | 7300 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,3357 € - 0,7079 € | 3600 Auf Lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0961 € - 0,2024 € | 10600 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0829 € - 0,1747 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,2688 € - 0,5675 € | 50 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,1096 € - 0,2307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0509 € - 0,1072 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.622 in
15.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0682 € - 0,1443 € | 16 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,0238 € - 0,1024 € | 4250 Auf Lager |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0829 € - 0,1747 € | 1900 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0947 € - 0,2223 € | 353 Auf Lager |
1.248 in
31.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1476 € - 0,313 € | 1000 Auf Lager |
1.5 in
38.1 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0572 € - 0,1413 € | 50 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1546 € - 0,3276 € | 1100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
||
| 0,0598 € - 0,1259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
| 0,2688 € - 0,5675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,1379 € - 0,1442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,1643 € - 0,1743 € | 2600 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.