Menü Suche

Runder Rohreinsatz 70.0 mm 2.0 mm 4.5 mm LDPE Schwarz

Runde Rohreinsätze verleihen der Anwendung ein ansprechendes Erscheinungsbild und schützen die Enden von runden Rohren und Pfosten. Sie bieten hervorragenden Halt und einen perfekten Sitz in gängigen Rohrgrößen, was die Installation einfach macht. Sie schützen zudem vor scharfen Kanten.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10258118

Hersteller-Artikelnummer:

465601

4890 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
30 - 299 1,398 €
300 + 0,6958 €
Verpackungseinheit (VPE): 300

Bestelleinheit: VPE 30

Gesamtpreis:

41,94 €

30 x 1,398 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Bohrergröße in Dezimalzahlen 70.0 mm
H 21.0 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Maximale Wandstärke 4.5 mm
Farbe Schwarz
Oberfläche Matt
Material LDPE
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns