Stopfen für Rundrohre werden als Mehrzweck-Schutzkomponenten eingesetzt. In der Endphase eines Projekts, wenn ein hoher Stoßschutz erforderlich ist, wird dieser durch die Dicke des Rohrstopfenkopfes gewährleistet. Ihre Hauptfunktion besteht darin, das Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu verhindern. Außerdem bieten sie Schutz vor scharfkantigen Rohrenden, die beim Zuschnitt entstehen. Sie lassen sich leicht von Hand oder mit einem Hammer für eine schnelle Montage einsetzen. Häufig verwendet in der Metallrohrumformung für industrielle Möbel, Spezialfahrzeuge, Straßenschilder und Gerüste.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Schwarz Seriennummer: SRILTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | h | h1 | Maximale Wandstärke | D | Minimum Wall Thickness | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1218 € - 0,1895 € | 1000 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1088 € - 0,1209 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1276 € - 0,1418 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1011 € - 0,1124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1339 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1251 € - 0,1391 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.728 in
18.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,151 € - 0,1678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.827 in
21.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2834 € - 0,3149 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,441 € - 0,49 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,0634 € - 0,0705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0819 € - 0,091 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,084 € - 0,0934 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,097 € - 0,1078 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2407 € - 0,2675 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,1126 € - 0,1252 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,2654 € - 0,2949 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9448 € - 1,0498 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9468 € - 1,0521 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
| 0,9458 € - 1,4712 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,0102 € - 1,1225 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.