Menü Suche

Runder Rohreinsatz 60.0 mm Schwarz LDPE - PCR

Neue Essentra-Artikelnummer:

20753672

Hersteller-Artikelnummer:

20753672

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
400 - 1999 0,1391 €
2000 + 0,1251 €
Verpackungseinheit (VPE): 400

Bestelleinheit: VPE 400

Gesamtpreis:

55,64 €

400 x 0,1391 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
D 60.0 mm
h1 5.0 mm
h 18.5 mm
Maximale Wandstärke 3.0 mm
Minimum Wall Thickness 1.5 mm
Farbe Schwarz
Material LDPE - PCR
Anteil recycelter Materialien in % 98%
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns