Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,2435 € - 0,2787 € 73425 Auf Lager
0.8 mm
3.2 mm
12.7 mm
0,124 € - 0,1506 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
2.2 mm
3.2 mm
0,5688 € - 0,5688 € 588 Auf Lager
6.3 mm
15.0 mm
10.0 mm
0,145 € - 0,1661 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
4.0 mm
1.6 mm
0,1277 € - 0,1548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,5758 € - 1,2507 € 21400 Auf Lager
8.2 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,2435 € - 0,2787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.6 mm
4.8 mm
11.1 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.2 mm
1.6 mm
0,1746 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
2.2 mm
7.9 mm
0,4012 € - 0,4012 € 9000 Auf Lager
12.0 mm
23.0 mm
4.0 mm
0,0303 € - 0,0374 € 1000 Auf Lager
2.3 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,0284 € - 0,0351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
6.4 mm
3.2 mm
0,0301 € - 0,0372 € 815 Auf Lager
3.6 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0481 € - 0,0642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
8 mm
9.5 mm
0,0293 € - 0,0361 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
6.4 mm
4.7 mm
0,0296 € - 0,0365 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
8 mm
4.7 mm
0,0563 € - 0,0749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
8 mm
19.1 mm
0,0294 € - 0,0363 € 955 Auf Lager
3.6 mm
6.4 mm
4.8 mm
0,0339 € - 0,0419 € 995 Auf Lager
3.6 mm
6.4 mm
11.1 mm
0,0515 € - 0,0685 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.3 mm
12.7 mm
6.4 mm
  • von 45
Distanzstück 0.8 mm 3.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10169261

Preisbereich
0,2787 € - 0,2435 €

Lagerbestände
73425 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    0.8 mm
  • Außendurchmesser
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 0.7 mm 2.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10169131

Preisbereich
0,1506 € - 0,124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    0.7 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10076606

Preisbereich
0,5688 € - 0,5688 €

Lagerbestände
588 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 1.2 mm 4.0 mm 1.6 mm Nylon 6

10169278

Preisbereich
0,1661 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    1.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 0.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10169216

Preisbereich
0,1548 € - 0,1277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    0.8 mm
  • Außendurchmesser
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 8.2 mm 16.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10187050

Preisbereich
1,2507 € - 0,5758 €

Lagerbestände
21400 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 1.6 mm 4.8 mm 11.1 mm Nylon 6

10169391

Preisbereich
0,2787 € - 0,2435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    1.6 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 1.2 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10170090


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    1.2 mm
  • Außendurchmesser
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 0.7 mm 2.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169162

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    0.7 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 12.0 mm 23.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10340561

Preisbereich
0,4012 € - 0,4012 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    23.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 0.091 in 0.188 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339015

Preisbereich
0,0374 € - 0,0303 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    2.3 mm
  • Außendurchmesser
    4.8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #2 (M2)
Distanzstück 0.140 in 0.250 in 3.2 mm Nylon 6/6

10339022

Preisbereich
0,0351 € - 0,0284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6 (M3.5)
Distanzstück 0.140 in 0.250 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339053

Preisbereich
0,0372 € - 0,0301 €

Lagerbestände
815 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6 (M3.5)
Distanzstück 0.140 in 0.313 in 9.5 mm Nylon 6/6

10339183

Preisbereich
0,0642 € - 0,0481 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6 (M3.5)
Distanzstück 0.171 in 0.250 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339046

Preisbereich
0,0361 € - 0,0293 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8 (M4)
Distanzstück 0.171 in 0.313 in 4.7 mm Nylon 6/6

10339145

Preisbereich
0,0365 € - 0,0296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.7 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8 (M4)
Distanzstück 0.171 in 0.313 in 19.1 mm Nylon 6/6

10339213

Preisbereich
0,0749 € - 0,0563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    8 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8 (M4)
Distanzstück 0.140 in 0.250 in 4.8 mm Nylon 6/6

10339039

Preisbereich
0,0363 € - 0,0294 €

Lagerbestände
955 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6 (M3.5)
Distanzstück 0.140 in 0.250 in 11.1 mm Nylon 6/6

10339107

Preisbereich
0,0419 € - 0,0339 €

Lagerbestände
995 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.4 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #6 (M3.5)
Distanzstück 0.171 in 0.500 in 6.4 mm Nylon 6/6

10339343

Preisbereich
0,0685 € - 0,0515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    #8 (M4)