Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,3238 € - 0,3238 € 1153 Auf Lager
8.2 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,1746 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
4.0 mm
7.9 mm
0,2435 € - 0,2787 € 1000 Auf Lager
1.2 mm
4.0 mm
11.1 mm
0,1534 € - 0,176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
2.2 mm
6.4 mm
0,3154 € - 0,3323 € 41500 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
7.5 mm
0,1534 € - 0,176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
2.2 mm
6.4 mm
0,1534 € - 0,176 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
3.2 mm
7.9 mm
0,1277 € - 0,1548 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.2 mm
3.2 mm
0,0675 € - 0,0901 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.6 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,0451 € - 0,1115 € 1000 Auf Lager
0,0892 € - 0,1044 € 6358 Auf Lager
3.6 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,0834 € - 0,0887 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
3.2 mm
1.6 mm
0,2971 € - 0,2971 € 36000 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
10.0 mm
0,328 € - 0,3449 € 108 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
15.0 mm
0,5125 € - 0,5125 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.2 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,2005 € - 0,3211 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
2.2 mm
11.1 mm
0,2055 € - 0,2351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
3.2 mm
11.1 mm
0,2055 € - 0,2351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
4.0 mm
9.5 mm
0,5688 € - 0,5688 € 3402 Auf Lager
6.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,4252 € - 0,4491 € 16625 Auf Lager
8.2 mm
12.0 mm
20.0 mm
  • von 45
Distanzstück 8.2 mm 16.0 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10187012

Preisbereich
0,3238 € - 0,3238 €

Lagerbestände
1153 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 1.2 mm 4.0 mm 7.9 mm Nylon 6

10169308

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    1.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 1.2 mm 4.0 mm 11.1 mm Nylon 6

10169322

Preisbereich
0,2787 € - 0,2435 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    1.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 0.8 mm 2.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10170052

Preisbereich
0,176 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    0.8 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10076750

Preisbereich
0,3323 € - 0,3154 €

Lagerbestände
41500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 0.7 mm 2.2 mm 6.4 mm Nylon 6

10169155

Preisbereich
0,176 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Innendurchmesser
    0.7 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 0.8 mm 3.2 mm 7.9 mm Nylon 6

10169230

Preisbereich
0,176 € - 0,1534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.9 mm
  • Innendurchmesser
    0.8 mm
  • Außendurchmesser
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 1.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Nylon 6

10170106

Preisbereich
0,1548 € - 0,1277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.2 mm
  • Innendurchmesser
    1.2 mm
  • Außendurchmesser
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 15.0 mm Hitzestabilisiertes Nylon 6/6

10338629

Preisbereich
0,0901 € - 0,0675 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 4.2 mm 8.0 mm 10.0 mm PA

10306918

Preisbereich
0,1115 € - 0,0451 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
  • Form Abstandhalter
    Rund
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Verpackungsmenge
    500
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10076279

Preisbereich
0,1044 € - 0,0892 €

Lagerbestände
6358 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 0.8 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10169209

Preisbereich
0,0887 € - 0,0834 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    0.8 mm
  • Außendurchmesser
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10075845

Preisbereich
0,2971 € - 0,2971 €

Lagerbestände
36000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10076774

Preisbereich
0,3449 € - 0,328 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 16.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10187029

Preisbereich
0,5125 € - 0,5125 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 0.8 mm 2.2 mm 11.1 mm Nylon 6

10560211

Preisbereich
0,3211 € - 0,2005 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    0.8 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 0.8 mm 3.2 mm 11.1 mm Nylon 6

10169254

Preisbereich
0,2351 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    0.8 mm
  • Außendurchmesser
    3.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 1.2 mm 4.0 mm 9.5 mm Nylon 6

10169315

Preisbereich
0,2351 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    1.2 mm
  • Außendurchmesser
    4.0 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 6.3 mm 15.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10076590

Preisbereich
0,5688 € - 0,5688 €

Lagerbestände
3402 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    6.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 8.2 mm 12.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10076798

Preisbereich
0,4491 € - 0,4252 €

Lagerbestände
16625 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    8.2 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur