Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,2534 € - 0,4632 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
1,6333 € - 3,5764 € 134 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
50.0 mm
2,2528 € - 4,2804 € 1275 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,0976 € - 4,8577 € 24 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
75.0 mm
1,9994 € - 3,8157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
25.0 mm
65.0 mm
3,2525 € - 5,0829 € 125 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1548 € - 0,283 € 3348 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
5.0 mm
0,4266 € - 0,6941 € 37 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
40.0 mm
0,5547 € - 1,2264 € 9712 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
15.0 mm
0,8434 € - 1,6614 € 52 Auf Lager
16.5 mm
25.0 mm
30.0 mm
1,9994 € - 3,8016 € 1310 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
65.0 mm
2,4218 € - 4,576 € 14 Auf Lager
10.6 mm
22.0 mm
75.0 mm
0,2689 € - 0,4914 € 98 Auf Lager
11.2 mm
18.0 mm
6.0 mm
0,7321 € - 1,4362 € 13 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
15.0 mm
1,2447 € - 2,0275 € 1261 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
35.0 mm
0,8983 € - 1,76 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.6 mm
25.0 mm
20.0 mm
1,3489 € - 2,1824 € 78 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
40.0 mm
1,7459 € - 3,8016 € 2648 Auf Lager
12.6 mm
25.0 mm
55.0 mm
0,1232 € - 0,2252 € 2 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,1943 € - 0,3562 € 20767 Auf Lager
12.8 mm
18.0 mm
10.0 mm
  • von 45
Distanzstück 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046883

Preisbereich
0,4632 € - 0,2534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 50.0 mm PA

10047231

Preisbereich
3,5764 € - 1,6333 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    50.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047286

Preisbereich
4,2804 € - 2,2528 €

Lagerbestände
1275 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    65.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 75.0 mm PA

10047323

Preisbereich
4,8577 € - 3,0976 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    75.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 65.0 mm PA

10047293

Preisbereich
3,8157 € - 1,9994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    65.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 80.0 mm PA

10047330

Preisbereich
5,0829 € - 3,2525 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    80.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10046913

Preisbereich
0,283 € - 0,1548 €

Lagerbestände
3348 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    Nylon 6/6
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 40.0 mm PA

10047026

Preisbereich
0,6941 € - 0,4266 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047408

Preisbereich
1,2264 € - 0,5547 €

Lagerbestände
9712 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 16.5 mm 25.0 mm 30.0 mm PA

10047460

Preisbereich
1,6614 € - 0,8434 €

Lagerbestände
52 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    16.5 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 65.0 mm PA

10046791

Preisbereich
3,8016 € - 1,9994 €

Lagerbestände
1310 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    65.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 10.6 mm 22.0 mm 75.0 mm PA

10046838

Preisbereich
4,576 € - 2,4218 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    75.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.6 mm
  • Außendurchmesser
    22.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 11.2 mm 18.0 mm 6.0 mm PA

10046876

Preisbereich
0,4914 € - 0,2689 €

Lagerbestände
98 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
  • Innendurchmesser
    11.2 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 15.0 mm PA

10047095

Preisbereich
1,4362 € - 0,7321 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 35.0 mm PA

10047170

Preisbereich
2,0275 € - 1,2447 €

Lagerbestände
1261 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    35.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 20.0 mm PA

10047118

Preisbereich
1,76 € - 0,8983 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 40.0 mm PA

10047194

Preisbereich
2,1824 € - 1,3489 €

Lagerbestände
78 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.6 mm 25.0 mm 55.0 mm PA

10047255

Preisbereich
3,8016 € - 1,7459 €

Lagerbestände
2648 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    55.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.6 mm
  • Außendurchmesser
    25.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 3.0 mm PA

10046906

Preisbereich
0,2252 € - 0,1232 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 12.8 mm 18.0 mm 10.0 mm PA

10046944

Preisbereich
0,3562 € - 0,1943 €

Lagerbestände
20767 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.8 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz