Menü Suche

Runde PA-Abstandhalter ohne Gewinde

Auf Lager

Runde, gewindelose Abstandhalter aus PA (Polyamid) oder Nylon, und sind in einer Reihe von Längen und Durchmessern erhältlich. Diese bieten physische Abstandhaltung für Ihre Baugruppen sowie eine thermische und elektrische Isolierung zwischen den Komponenten. Glasfaserverstärktes PA ist auch für Anwendungen erhältlich, bei denen höhere maximale Betriebstemperaturen sowie eine verbesserte Festigkeit und Steifigkeit erforderlich sind..

Seriennummer: SR1941

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
886 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Innendurchmesser Außendurchmesser Abstandhalterlänge Kaufen
0,0664 € - 0,0664 € 41258 Auf Lager
3.1 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,0746 € - 0,0746 € 12019 Auf Lager
3.1 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,2435 € - 0,2787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
2.2 mm
12.7 mm
0,2055 € - 0,2351 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
2.2 mm
11.1 mm
0,1746 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.7 mm
2.2 mm
9.5 mm
0,1198 € - 0,145 € 800 Auf Lager
0.7 mm
2.2 mm
1.6 mm
0,0735 € - 0,0735 € 19998 Auf Lager
3.1 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,0816 € - 0,0816 € 42798 Auf Lager
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,096 € - 0,134 € 73500 Auf Lager
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1217 € - 0,1577 € 2845 Auf Lager
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,0801 € - 0,1119 € 55046 Auf Lager
3.1 mm
8.0 mm
3.0 mm
0,1006 € - 0,1403 € 43750 Auf Lager
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
0,1019 € - 0,1422 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,1046 € - 0,1464 € 36984 Auf Lager
3.4 mm
6.0 mm
20.0 mm
0,1185 € - 0,1661 € 229 Auf Lager
3.4 mm
6.0 mm
25.0 mm
0,1506 € - 0,2083 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.4 mm
6.0 mm
40.0 mm
0,0746 € - 0,1043 € 450 Auf Lager
3.6 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,086 € - 0,1196 € 300 Auf Lager
3.6 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1018 € - 0,1422 € 3000 Auf Lager
3.6 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,095 € - 0,1325 € 92948 Auf Lager
3.4 mm
6.0 mm
15.0 mm
  • von 45
Distanzstück 3.1 mm 6.0 mm 2.0 mm PA

10043530

Preisbereich
0,0664 € - 0,0664 €

Lagerbestände
41258 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    2.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10043592

Preisbereich
0,0746 € - 0,0746 €

Lagerbestände
12019 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 0.7 mm 2.2 mm 12.7 mm Nylon 6

10169193

Preisbereich
0,2787 € - 0,2435 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Innendurchmesser
    0.7 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 0.7 mm 2.2 mm 11.1 mm Nylon 6

10169186

Preisbereich
0,2351 € - 0,2055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    11.1 mm
  • Innendurchmesser
    0.7 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 0.7 mm 2.2 mm 9.5 mm Nylon 6

10169179

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    9.5 mm
  • Innendurchmesser
    0.7 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 0.7 mm 2.2 mm 1.6 mm Nylon 6

10169124

Preisbereich
0,145 € - 0,1198 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    1.6 mm
  • Innendurchmesser
    0.7 mm
  • Außendurchmesser
    2.2 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 65 °C
  • Material
    Nylon 6
Distanzstück 3.1 mm 6.0 mm 3.0 mm PA

10043554

Preisbereich
0,0735 € - 0,0735 €

Lagerbestände
19998 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm PA

10043639

Preisbereich
0,0816 € - 0,0816 €

Lagerbestände
42798 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    7.5 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10043738

Preisbereich
0,134 € - 0,096 €

Lagerbestände
73500 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm PA

10043790

Preisbereich
0,1577 € - 0,1217 €

Lagerbestände
2845 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    30.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.1 mm 8.0 mm 3.0 mm PA

10043844

Preisbereich
0,1119 € - 0,0801 €

Lagerbestände
55046 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    3.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.1 mm
  • Außendurchmesser
    8.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044230

Preisbereich
0,1403 € - 0,1006 €

Lagerbestände
43750 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.4 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044261

Preisbereich
0,1422 € - 0,1019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.4 mm 6.0 mm 20.0 mm PA

10044292

Preisbereich
0,1464 € - 0,1046 €

Lagerbestände
36984 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    20.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.4 mm 6.0 mm 25.0 mm PA

10044339

Preisbereich
0,1661 € - 0,1185 €

Lagerbestände
229 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    25.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.4 mm 6.0 mm 40.0 mm PA

10044469

Preisbereich
0,2083 € - 0,1506 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    40.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 5.0 mm PA

10044537

Preisbereich
0,1043 € - 0,0746 €

Lagerbestände
450 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    5.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10044599

Preisbereich
0,1196 € - 0,086 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    8.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz
Distanzstück 3.6 mm 6.0 mm 18.0 mm PA

10044643

Preisbereich
0,1422 € - 0,1018 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.6 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Natur
Distanzstück 3.4 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10044247

Preisbereich
0,1325 € - 0,095 €

Lagerbestände
92948 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    15.0 mm
  • Innendurchmesser
    3.4 mm
  • Außendurchmesser
    6.0 mm
  • Material
    PA
  • Farbe
    Schwarz